PWSE: célula compacta para grandes básculas de plataforma PWSE: célula compacta para grandes básculas de plataforma | HBM

Célula de carga monoplato PWSE, con capacidad hasta 750 kg y clase de precisión C3

La célula de carga monoplato PWSE pesa cargas de entre 100 y 750 kg con una clase de precisión C3. Resulta idónea para grandes básculas de plataforma y básculas para cintas transportadoras. Tiene un diseño muy compacto, que hace posible integrarla en diferentes instalaciones de pesaje de forma sencilla y con un consumo de espacio reducido. La célula de carga monoplato PWSE destaca por su solidez, debido a su cuerpo de medición en acero inoxidable, su encapsulado en caucho de silicona y su grado de protección IP67. Por todo ello, soporta muy bien condiciones difíciles, como pesaje de materiales de construcción o aplicaciones en la industria química.

Debido a la geometría especial de su cuerpo de medición y a su sólido montaje con orificios roscados estándar, garantiza una alta exactitud de medida y se adapta a tamaños de plataforma de hasta 800 x 800 mm. Asimismo, tiene una excelente relación precio/prestaciones que hace de la PWSE una opción atractiva en un amplio espectro de aplicaciones. Aunque lleva décadas en uso, se somete a un proceso de desarrollo continuo.

  • Clase de precisión: C3MR (multirrango)
  • Capacidad máxima: 100 kg a 750 kg
  • Clase de protección: IP67

Alta precisión

  • Exactitud de pesaje hasta una clase de precisión C3.
  • Elevada ratio del intervalo mínimo de contraste, hasta 15.000.
  • Configuración de 6 hilos para una estabilidad de señal excelente (los cables se pueden cortar individualmente a la longitud deseada).
  • Resistencia extrema a la humedad, gracias al empleo de tecnología de galgas extensométricas en PEEK, con material portador resistente.
  • Alta compatibilidad electromagnética.

Resultados de precisión, incluso en presencia de humedad permanente e interferencias electromagnéticas.

Aplicación universal

  • Componente apto para sistemas de pesaje legal con certificado de pruebas hasta 3000 divisiones.
  • Su diseño compacto facilita la integración.
  • Disponible en cinco cargas nominales: 100 kg, 200 kg, 300 kg, 500 kg, y 750 kg.
  • El cuerpo de medición tiene una geometría ideal, compatible con tamaños de plataforma hasta 800 x 800 mm.

Uso versátil, dimensiones compactas y amplio rango de medida.

Diseño robusto

  • Resistente carcasa de acero inoxidable y encapsulado de caucho de silicona.
  • Resistencia a la humedad y la suciedad, con grado de protección IP67.
  • Montaje sólido con rosca M10 (o M12).

Se adapta de forma óptima a los entornos industriales.

La electrónica de pesaje perfecta de HBM

Los productos de HBM incluyen terminales de pesaje e indicadores de pesaje compatibles, para conversión A/D de las señales.

Más información

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
PWSE - Data Sheet English
PWSE - Datenblatt German
PWSE - データシート Japanese
Instrucciones de montaje
PWS - Mounting instructions English, German, Dutch
PWSE - Mounting instructions French, German, English
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Certificados
PWS - EU Declaration of Conformity English
PWSE - OIML Certificate of conformity English
PWSE - Test Certificate English
Declaration of Conformity
PWSE - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.