Los transductores de par T40 de HBM
Sisu Axles modernizó su banco de pruebas instalando transductores de para T40 de HBM para conseguir mediciones más precisas de manera más sencilla. El banco de pruebas, que permite probar ejes o componentes de ejes de uno en uno, consta de un motor de accionamiento de 193 kW más dos motores eléctricos de 98 kW, que actúan como frenos y sustituyen a las ruedas. El motor de accionamiento funciona como el motor del vehículo; las máquinas de frenado simulan las tensiones que causan las cargas de los neumáticos. El equipo de desarrollo de productos puede variar la configuración de las pruebas según sus necesidades; por ejemplo, utilizando las máquinas de frenado como motores de accionamiento y añadiendo las reductoras necesarias para generar una desmultiplicación apropiada.
Resultados de medición fiables
Los transductores de par T40 miden la tensión en las bridas de los motores eléctricos. Unos amplificadores MP60 de HBM se encargan de acondicionar todas las señales de par de los sensores, que se transfieren al sistema a través de una salida analógica. El T40 es el equipo perfecto para hacer mediciones de par en bancos de pruebas, porque proporciona resultados de medición fiables, incluso en condiciones muy adversas; por ejemplo, con alteraciones eléctricas en el entorno, vibraciones o temperaturas extremas. Además, su pequeño tamaño facilita su integración en los bancos de pruebas. Los sensores presentan una gran resistencia a las cargas axiales y radiales. El T40 no necesita mantenimiento porque no contiene piezas de desgaste en su estructura.