SomatXR MX1615B-R Módulo puente SomatXR MX1615B-R Módulo puente | HBM

Amplificador SomatXR MX1615B-R: para análisis experimental de tensiones

El amplificador para puentes de galgas extensométricas MX1615B-R es una solución perfecta para el análisis de tensiones: permite conectar hasta 16 sensores o galgas extensométricas en configuraciones de puente completo, medio puente o cuarto de puente. Solo se necesita un módulo para medir todas las magnitudes mecánicas. El diseño de todos los canales es compatible con:

  • Señales de tensión (± 60 V)
  • Transductores potenciométricos
  • Resistencias
  • y conexiones con sensores de temperatura PT100

El MX1615B-R también se distingue por su tecnología patentada basada en circuitos de 4, 5 y 6 hilos, por el empleo de métodos de frecuencia portadora y por una función de ajuste automático cíclico en todos los canales. Todas estas características hacen de este amplificador un dispositivo especialmente robusto e inmune a las interferencias electromagnéticas y térmicas procedentes de convertidores, altas corrientes, motores eléctricos o efectos térmicos. 

Las distintas interfaces permiten integrar fácilmente el amplificador MX1615B-R cerca del punto de medición para que las líneas de los sensores sean lo más cortas posible.

Campos de aplicación típicos

  • Mediciones móviles y pruebas en vehículos no viarios (de construcción, agrícolas y de explotación forestal).
  • Mediciones estacionarias y pruebas en infraestructuras (por ejemplo, edificios).
  • Pruebas de campo en entornos adversos.

Ventajas

  • Resultados de medición fiables incluso en entornos adversos.

  • Reducción del trabajo de cableado, gracias al empleo de módulos distribuidos.

  • La digitalización cerca del sensor redunda en una calidad de medición superior.

 

Flexible, modular y ampliable

Los módulos SomatXR también pueden utilizarse en combinación con otros sistemas de adquisición de datos (por ejemplo, QuantumX).Basta con unos pocos pasos para crear un sistema de adquisición de datos altamente individualizado, escalado a la medida de sus necesidades concretas. Los módulos se comunican mediante Ethernet TCP/IP y están sincronizados mediante IEEE 1588 (PTPv2). 

Soporte profesional de software

Los usuarios de SomatXR se benefician de un potente paquete de software. Cada uno de los módulos de medición puede conectarse a un PC y al software de medición catman a través de Ethernet. El registrador de datos CX23-R muy sólido, puede utilizarse de forma autónoma en pruebas de campo sin un PC. Todo ello garantiza una adquisición de datos sencilla, una visualización clara y un análisis práctico e inteligente.

Alta precisión y fiabilidad

Para obtener resultados de medida fiables es preciso calibrar los transductores, los amplificadores o la totalidad de la cadena de medida.

  • Certificado de calibración de fábrica según ISO 10012 almacenado en el módulo SomatXR
  • Certificado DAkkS (ISO 17025) de HBM a petición
Descargar archivos STEP CAD para este producto
SomatXR MX1615B-R Archivos STEP CAD
SomatXR MX1615B-R Archivos STEP CAD para accesorios

Product Literature

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
SomatXR MX1615B-R - Data Sheet English
SomatXR MX1615B-R - Datenblatt German
Catálogos
SomatXR - Brochure English
SomatXR - Broschüre German
Manuales de instrucciones
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
SomatXR MX Modules - User Manual English
SomatXR MX Modules - 取扱説明書 Japanese
SomatXR MX Modules - 操作說明 Chinese
SomatXR MX-Module - Bedienungsanleitung German
Guías de rápidas
SomatXR Rugged DAQ - Guía rápida English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Accesorios
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
SomatXR - Ethernet Extension Adapter - Mounting Instructions English
SomatXR - Ethernet Plug (ODU, 8-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Mounting Brackets for single units - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Mounting Brackets for stacked units (Casemount2/3) - Mounting Instructions English
SomatXR - Power Plug (ODU, 4-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Sensor Plug (ODU, 14-pin, break-away) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Sensor Plug (ODU, 14-pin, push-pull) - Mounting Instructions English, German
SomatXR - Universal Mounting Fixture (Casemount-UMB) - Data Sheet English
SomatXR Accessories - Data Sheet English
SomatXR Zubehör - Datenblatt German
Instrucciones de seguridad
SomatXR - Safety Information English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
SomatXR y accesorios - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tech Notes
SomatXR - Tech Notes English

Productos relacionados

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.