21 consejos para instalar sensores de par
Los sensores de par son un componente esencial para obtener medidas precisas y, por su diseño, pueden asimilarse a un fusible mecánico. Si no se instalan correctamente, pueden dañarse de forma irreversible. Y eso cuesta tiempo y dinero. Para obtener el mejor rendimiento y la máxima vida útil de su sensor de par, asegúrese de instalarlo adecuadamente. En este artículo le ofrecemos consejos y trucos de instalación sobre los aspectos siguientes:
- Llegada del dispositivo: manipulación, traslado, envío
- Diseño de la transmisión: velocidad crítica, fuerzas parásitas y diseño
- Instalación mecánica: acoplamientos, montaje y alineación
- Cableado: estructura e inmunidad al ruido
- Configuración eléctrica: valor de derivación, datos de calibración y calibración in situ.
Manipular con cuidado
Los sensores de par rotativos y de reacción son instrumentos de medición muy sensibles y deben manipularse con mucho cuidado. Concretamente, los sensores de par de baja capacidad (por debajo de 100 Nm) se pueden sobrecargar o romper con facilidad. Le recomendamos que los maneje con suavidad. Una simple caída accidental puede dañar el sensor.
➤ Consejo 1: En algunos casos, los sensores de par de mayor capacidad y más pesados presentan orificios roscados. Para evitar una manipulación brusca, puede instalar cáncamos y correas en los orificios que le permitan levantar y trasladar el sensor con mayor facilidad por sus instalaciones.
➤ Consejo 2: Si tiene que enviar su sensor de par a otro emplazamiento, empaquételo con cuidado utilizando algún material de embalaje protector.
Inicie sesión o regístrese para ver los 21 consejos
Su cuenta en HBM.com
Actualización del registro de usuarios a partir del 17de junio de 2016
***Si ya tiene claves de acceso a HBMshop, puede utilizar la misma información para acceder a HBM.com
Acerca del autor
Mark Minda es director de desarrollo de negocio de los productos de par de HBM. Tiene más de 20 años de experiencia en reparación, calibración y uso cotidiano de sensores de par. Mark lleva siete años y medio trabajando para HBM.
Conexiones de eje habituales
Existen tres diseños de eje habituales en los sensores de par:
- Eje circular, con o sin chaveteros, con ranuras en algunas aplicaciones aeroespaciales o de automoción
- Con diseño de brida (de brida a brida), normalmente en los sensores de par de telemetría
- De accionamiento cuadrado, normalmente para la calibración de llaves dinamométricas o la determinación de la fatiga o apriete de elementos de sujeción
Cada diseño de eje presenta distintos requisitos mecánicos y eléctricos de instalación.