Z16A - Células de carga robustas para el pesaje preciso de Z16A - Células de carga robustas para el pesaje preciso de | HBM

Células de carga robustas para el pesaje preciso de cargas en suspensión

Con la nueva célula de carga a tracción Z16A, HBM ofrece una solución única para el pesaje de cargas suspendidas. Entre sus aplicaciones se cuenta, por ejemplo, la medición gravimétrica del nivel o la dosificación con recipientes de proceso conectados.

La célula de carga a tracción Z16A fabricada con acero inoxidable está disponible en cargas nominales de 7,5 t y 15 t y se puede adquirir en versiones de la clase de precisión D1 y C3 según OIML R60. Además, Z16A está encapsulada herméticamente y alcanza el grado de protección IP68/IP69K, el cual permite su uso en un ambiente húmedo.

Gracias a una sofisticada introducción de la fuerza, la Z16A es idónea para su instalación suspendida en básculas de depósitos, básculas en banda, básculas de dosificación y básculas híbridas. La célula de carga está probada CEM según OIML R60 (2006) y resiste una carga de hasta 10 V/m.

El uso del adaptador M36x3 para Z16A de adquisición opcional permite una sencilla integración mecánica, existiendo además la alternativa de las anillas articuladas. Por otro lado, en el circuito de hexafásico se ofrecen diferentes longitudes de cables aptos para contrastar. Esta flexibilidad reduce los costes de instalación, sin influir en la clase de precisión de la célula de carga.

Capacidad máxima

7,5 t / 15 t

Clase de precisión

D1 / C3

Homologaciones

OIML R60

Notas

Sometida a pruebas EMC (según EN 45501)

Material

Acero inoxidable

Grado de protección

IP68 (en las condiciones de prueba más estrictas, con 1 m columna de agua/100 horas) / IP69K (agua a alta presión, limpieza con vapor)

Nominado para

Planos CAD

Pulse aquí para descargar los archivos CAD

Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.

Product Literature

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
Z16A - Caractéristiques techniques French
Z16A - Data Sheet English
Z16A - Datenblatt German
Z16A - データシート Japanese
Catálogos
HBM weighing technology for industry - Brochure English
Industrielle Wägetechnik von HBM - Broschüre German
Tecnologia di pesatura industriale della HBM - Opuscolo Italian
Manuales de instrucciones
Z16A - Operating Manual French, English, German
Certificados
EU-Baumusterprüfbescheinigung – BVS 13 ATEX E 108 X German
EU-Type Examination Certificate – BVS 13 ATEX E 108 X English
FM-Certificate of Conformity – FM 17 US 0159

Only for option AI2/21_F

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 CA 0144 X

Only for option AI1/21

English
FM-Certificate of conformity – FM 18 US 0176 X

Only for option AI1/21

English
NEPSI Certificate English, Chinese
Z16A - OIML Certificate of conformity English
Z16A - Test Certificate English
Declaration of Conformity
Z16A - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Explosion Protection: Declaration of Conformity
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - Declaración de conformidad UE

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/PW4L/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z7/Z16/PW10/PW12/PW15/PW16/PW22/PWS/SP4 - UK Declaration of Conformity

Ex IIG for zone 1 and Ex IID for zone 21

English
C16/C2/U2A/C2A/HLC/PW15AH/PW25/PW27/PW29/RSC/RTN/Z6/Z6R/Z16 - Declaración de Conformidad UE

Ex IIG for zone 2 and Ex IID for zone 21

Multiidioma
Protección contra explosiones
ATEX / IECEx Zone 1/21 – Ex i - Instrucciones de seguridad

II 2G Ex ia IIC T6/T4 Gb / II 2D Ex ia IIIC T125°C Db

 

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
ATEX / IECEx Zone 2/21 + Zone 2/22 - Instrucciones de seguridad

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 2D Ex tb IIIC T125°C Db IP67

II 3G Ex ec IIC T6/T4 Gc / II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc IP67

English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.