Mediciones fiables, sensores piezoeléctricos:
En el cristal las cargas mecánicas se convierten en cargas eléctricas. A diferencia de otros principios de medida como el extensométrico, el cuerpo elástico de cuarzo del transductor piezoeléctrico actúa como un único sensor modificando su carga eléctrica en función de su carga mecánica.
Fundamentos de la tecnología piezoeléctrica
Los sensores piezoeléctricos se utilizan para medidas de presión, aceleración, tensión o fuerza. Se basan en el efecto piezoeléctrico, propiedad de ciertos cristales los cuales, sometidos a cargas mecánicas generan cargas eléctricas. La conversión de la fuerza aplicada es proporcional a la carga eléctrica y posibilita la aplicación en procesos industriales para la adquisición de la magnitud fuerza.
Ventajas de la técnica piezoeléctrica
La principal ventaja de la técnica piezoeléctrica radica en una escasa deformación, unos pocos micrometros (micras).
Construcciones extremadamente rígidas son posibles sin mayor problema. La sensibilidad del sensor piezoeléctrico no tiene dependencia del rango de medida y permanece constantemente alta por un tiempo prolongado. 5kN pueden ser medidas con un transductor de 140kN con la misma precisión que con uno de 5kN. De esto se traduce otra ventaja y es la elevada capacidad de sobrecarga.
Con la tecnología piezoeléctrica es posible medir un campo de medida muy amplio con precisión y fiabilidad. Otra ventaja es la adquisición de valores muy pequeños como las oscilaciones con una carga nominal alta. La carga muerta puede ser anulada fácilmente.
Resumen
La técnica piezoeléctrica para la medida de fuerza ofrece buenas características para el control en montajes y pruebas en la producción.
- La resolución y sensibilidad posibilita una capacidad de sobrecarga
- La construcción en espacios reducidos
- La elevada rigidez mecánica posibilita una alta frecuencia de medida
- Señales de cargas eléctricas pueden ser sumadas con facilidad