Una monitorización segura y fiable de pequeñas fuerzas con la tecnología piezo de HBM
En los ensayos de producción de componentes con frecuencia se requiere medir con fiabilidad pequeñas fuerzas o fuerzas de par. La funcionalidad de los interruptores tiene que asegurarse al 100%. Una aplicación típica es la prueba de llaves para vehículos con mando a distancia. Estas llaves son en la actualidad las habituales en casi todos los vehículos
Empresas líderes desarrollan y producen llaves inteligentes que deben cumplir ciertos requisitos. El mando a distancia debe ofrecer al usuario una sensación de seguridad al pulsar el interruptor para el bloqueo del vehículo. En el marco de cero defecto cada llave es sometida a pruebas concluyentes antes de abandonar la línea de producción.
Especialmente el test de sensibilidad al tacto es todo un reto para el Departamento de ensayos. En condiciones normales de uso aparecen fuerzas entre 10 y 50N o muy superiores, en caso de un fallo del autómata pueden aparecer también fuerzas muy superiores. Importante es que el elemento de medida sea suficientemente robusto para soportar esta sobrecargas accidentales..
Se emplean en estos casos transductores de fuerza que puedan medir sobre varias décadas sin pérdida de precisión. HBM tiene para estas aplicaciones una familia de transductores caracterizados por su robustez y precisión. Para el control de procesos HBM recomienda los transductores PACEline de 5kN que al 1% de su rango nominal mide la fuerza con fiabilidad y ofrece una elevada capacidad de sobrecarga
En esta aplicación es importante también la rigidez del transductor de fuerza con una deformación de unas centésimas de milímetro para minimizar su influencia en el resultado. Los transductores de fuerza PACEline se adaptan a este requerimiento para unas medidas altamente dinámicas.

Muchas aplicaciones en control de procesos requiere la integración en maquinaria ya existente. En el caso de pruebas de llaves para vehículos el espacio disponible es muy estrecho. Gracias a su reducido tamaño los transductores de fuerza PACEline se pueden integrar fácilmente en el puesto de prueba con la ayuda de unas bridas..