Mejoras en la inserción a presión de cojinetes, conectores hembra y pasadores gracias a los anillos piezoeléctricos de medida de fuerza de HBM
La introducción a presión de cojinetes, conectores hembra y pasadores se realiza más frecuentemente con prensas de accionamiento servoeléctrico. A menudo, se aplican codificadores y anillos de medida de fuerza para obtener las magnitudes del proceso.
El codificador suministra directamente al servomotor la información proporcional de desplazamiento, encontrándose a menudo el anillo piezoeléctrico de medida de fuerza en el pistón de la prensa. Los sensores integrados en la arquitectura de la máquina posibilitan funcionamientos variados de la prensa: además del clásico ajuste en la posición final o la fuerza máxima, también es posible el desplazamiento o el posicionamiento con fuerza ajustada, dado que el valor momentáneo de la fuerza está disponible en el control de la prensa. Esto es posible gracias a la sencilla integración de los nuevos anillos de medida de fuerza CFW de HBM. Gracias a sus excelentes propiedades mecánicas, la medida directa de fuerza presenta importantes ventajas en materia de precisión y fiabilidad en comparación con la medida en la corriente del motor.
Fig.: Estación de introducción a presión con accionamiento servoeléctrico equipada con anillos piezoeléctricos de medida de fuerza de HBM
En este tipo de aplicación se pueden integrar muy fácilmente los anillos piezoeléctricos de medida de fuerza CFW en la mecánica, ofreciendo enormes ventajas para constructores y usuarios.
- Diseño compacto
- Alta resistencia a las sobrecargas / larga duración
- Excelente linealidad y reproducibilidad
- Aplicable mediante un rango de medición extremadamente ancho con un único tipo de sensor
Con la membrana dividida en dos (véase la imagen inferior) se logra una introducción de fuerza perfecta, incluso en caso de una carga excéntrica del sensor. Esto resulta especialmente importante en caso de una aplicación de fuerza desnivelada en maquinaria de construcción compacta, como por ejemplo el pistón de la prensa. De este modo se puede renunciar a elementos de introducción de fuerza adicionales y, por tanto, fabricar productos más compactos. Otras ventajas de este tipo de construcción son, entre otras, la rigidez al torcimiento. Para un centrado sin juego, el sensor puede centrarse y bloquearse mediante el diámetro interior y exterior, sin producir errores de histéresis. Completando la robustez del sensor, se ha añadido una protección integrada del conector con el fin de proteger la conexión eléctrica de daños mecánicos.
Debido a la rigidez extremadamente elevada, apenas existe desplazamiento nominal. De este modo se evita la falsificación de la señal del resolutor procedente del motor con respecto a la posición real de la prensa. Por medio de una sensibilidad independiente del rango de medición de -4,3pC/N es posible equipar con un solo tipo de sensor una familia de prensas de distintas fuerzas nominales.
Gracias a sus innovadoras ideas y el consiguiente desarrollo, HBM ofrece actualmente sensores de fuerza que abren posibilidades completamente nuevas en la medición de fuerza industrial con sobresalientes propiedades metrológicas. Los anillos de medida de fuerza CFW están disponibles actualmente en dos tamaños con 50 y 140kN de rangos de medida nominales, con lo cual se manejan todas las aplicaciones corrientes en la técnica de montaje y ensayo. Se pueden adquirir formas especiales a petición.