Para cada tipo de aplicación el producto adecuado
HBM siempre le ofrece el producto adecuado para sus aplicaciones de medición de par.
Nuestra gama de productos contiene transductores de medición de par de giro con márgenes de medición de 0,1 N·m hasta 300 kN·m, no rotatorios y rotatorios de hasta 40.000 revoluciones por minuto.
Transductores de par
El programa de transductores de par de HBM ofrece ejes de medida de par y bridas de medida así como transductores de par no giratorios para mediciones de reacciones. La transmisión de la señal tiene lugar por medio de anillos rodantes o sin contacto alguno. Junto a los ejes de medición se encuentran además disponibles acoplamientos probados.