Técnica de medición empleada para la calibración

La técnica de medición empleada para la calibración debe cumplir grandes exigencias de precisión y de estabilidad. Es imposible imaginarse este campo de aplicaciones sin los transductores y los amplificadores de HBM.

Comúnmente los transductores de par para tareas de calibración son especiales, no rotatorios de alta precisión. Para tareas especiales también se utilizan tipos rotatorios como referencia.

Transductores de par HBM...

  • ...en el laboratorio de calibración de par se utilizan como transductor de referencia en una instalación de calibración o como patrón de transferencia para recibir el par de giro de referencia de un laboratorio superior.
  • ...para la calibración in situ se utilizan como transductores de referencia y ofrecen nuevos conceptos de calibración, los cuales hacen innecesarios el uso de palancas y pesos. Un campo muy importante es la calibración de los transductores rotatorios dentro del banco de ensayo

La unidad de medición par de giro en el laboratorio de calibración de HBM

Los transductores de par que se utilizan como transductores de referencia requieren una calibración de alta calidad. El laboratorio de calibración oficial DKD de HBM le ofrece este servicio. Por supuesto nosotros utilizamos en nuestro laboratorio de calibración los transductores de HBM.