Monitorización de la produción
En la monitorización de la producción existen varias posibilidades de emplear la técnica de medición de par de HBM.
Aparte de campos de uso típicos como la determincación de la viscosidad, existen también un múltiple número de aplicaciones para utilizar la técnica de medición de HBM.
En la monitorización de la producción el medio de medición está integrado en el medio de producción o en el proceso de producción. Aplicaciones típicas son la determinación de la viscosidad mediante par de giro o la monitorización de procesos de atornillamiento mediante la medición de par y ángulo.
Aparte de eso existen varias aplicaciones especiales, por ejemplo en la fabricación de inhaladores o la regulación de momentos de par en trenes laminadores de acero.
Similar son las mediciones de embotellamiento. La medición de par garantiza un cierro óptimo e impide el deterioro del producto, por ejemplo en medicamentos. De esta forma se reduce el riesgo humano.