Tecnología de pesaje de HBM

La célula de carga adecuada para su aplicación

HBM le ofrece componentes de tecnología de pesaje sofisticados e innovadores específicos para cada aplicación:

Tecnología de pesaje para la producción de básculas

Las células de carga de HBM se utilizan en básculas para vehículos, contenedores y plataformas. Muchas básculas de correo, médicas, de mostrador y básculas contadoras emplean también la avanzada tecnología de las células de carga de HBM.

HBM es un líder en la producción de células de carga y componentes de pesaje: desde las células de carga hasta sus correspondientes accesorios y amplificadores, pasando por electrónica de pesaje, siempre de fácil manejo.

Células de carga monoplato de HBM

Tecnología de pesaje para plantas de ingeniería y procesos

In process weighing with HBM load cell

La seguridad en la planta, la calidad del producto y la reproducibilidad son factores importantes que deben tenerse en cuenta en todas las básculas de contenedor y de dosificación. Los componentes de HBM cumplen los requisitos más estrictos en cualquier parte del mundo.

HBM suministra células de carga, módulos de pesaje, electrónica y software para...

  • Control de nivel
  • Básculas de contenedor y de dosificación
  • Pesaje de aditivos y silos

Células de carga de HBM

Módulos de pesaje de HBM

Indicadores de pesaje de HBM

Tecnología de pesaje dinámico

Dynamic weighing with HBM load cells

Las células de carga digitales de HBM ofrecen funciones de control para procesos de clasificación, llenado y dosificación. Nuestra electrónica digital permite que las células de carga analógicas resulten idóneas para las operaciones de pesaje dinámico.

Las células de carga digitales de HBM permiten adaptar de manera óptima la funcionalidad, velocidad y precisión a los requisitos de las aplicaciones de pesaje dinámico. Las células de carga envían a la electrónica de control una señal digital escalada proporcional al peso.

La electrónica de la célula de carga lleva a cabo operaciones de clasificación con ayuda de valores límite e histéresis. Una función de activación con control de eventos determina el peso en función de la velocidad, el tamaño y la precisión. Además de su elevada rigidez a la torsión y la flexión, las células de carga ofrecen una buena protección frente a las cargas mecánicas gracias a su protección frente a sobrecargas integrada, tanto en el sentido de tensión como en el de compresión.

Células de carga digitales

Tecnología de pesaje para aplicaciones especiales

Special load cell applications

HBM es un socio fiable y experto que le ofrece células de carga a medida y soluciones personalizadas.

Nuestro proceso de creación rápida de prototipos nos permite atender sus necesidades de tecnología de pesaje en los plazos más cortos.

Por ejemplo, desarrollamos y fabricamos componentes específicos para...

  • Pesaje de pacientes en hospitales
  • Tecnología médica
  • Mediciones en básculas de puente
  • Pesaje de basura
  • etc.

Células de carga a medida de HBM