Tecnología de pesaje de HBM
La célula de carga adecuada para su aplicación
HBM le ofrece componentes de tecnología de pesaje sofisticados e innovadores específicos para cada aplicación:
- Células de carga tipo viga, células monoplato y células digitales estándar
- Células de carga a medida para sus necesidades concretas
- Electrónica e indicadores de pesaje compatibles con bus de campo
- Software de visualización y análisis de las señales de medida
- Una completa gama de servicios de tecnología de pesaje, en cualquier lugar del mundo
Expertos en tecnología de pesaje
|
Libros blancos sobre tecnología de pesaje
Notas de aplicación sobre células de carga de HBM
Tecnología de pesaje para la producción de básculas

Las células de carga de HBM se utilizan en básculas para vehículos, contenedores y plataformas. Muchas básculas de correo, médicas, de mostrador y básculas contadoras emplean también la avanzada tecnología de las células de carga de HBM.
HBM es un líder en la producción de células de carga y componentes de pesaje: desde las células de carga hasta sus correspondientes accesorios y amplificadores, pasando por electrónica de pesaje, siempre de fácil manejo.
Células de carga monoplato de HBM
Tecnología de pesaje para plantas de ingeniería y procesos

La seguridad en la planta, la calidad del producto y la reproducibilidad son factores importantes que deben tenerse en cuenta en todas las básculas de contenedor y de dosificación. Los componentes de HBM cumplen los requisitos más estrictos en cualquier parte del mundo.
HBM suministra células de carga, módulos de pesaje, electrónica y software para...
- Control de nivel
- Básculas de contenedor y de dosificación
- Pesaje de aditivos y silos
Células de carga de HBM
Módulos de pesaje de HBM
Indicadores de pesaje de HBM
Tecnología de pesaje dinámico

Las células de carga digitales de HBM ofrecen funciones de control para procesos de clasificación, llenado y dosificación. Nuestra electrónica digital permite que las células de carga analógicas resulten idóneas para las operaciones de pesaje dinámico.
Las células de carga digitales de HBM permiten adaptar de manera óptima la funcionalidad, velocidad y precisión a los requisitos de las aplicaciones de pesaje dinámico. Las células de carga envían a la electrónica de control una señal digital escalada proporcional al peso.
La electrónica de la célula de carga lleva a cabo operaciones de clasificación con ayuda de valores límite e histéresis. Una función de activación con control de eventos determina el peso en función de la velocidad, el tamaño y la precisión. Además de su elevada rigidez a la torsión y la flexión, las células de carga ofrecen una buena protección frente a las cargas mecánicas gracias a su protección frente a sobrecargas integrada, tanto en el sentido de tensión como en el de compresión.
Células de carga digitales
Tecnología de pesaje para aplicaciones especiales

HBM es un socio fiable y experto que le ofrece células de carga a medida y soluciones personalizadas.
Nuestro proceso de creación rápida de prototipos nos permite atender sus necesidades de tecnología de pesaje en los plazos más cortos.
Por ejemplo, desarrollamos y fabricamos componentes específicos para...
- Pesaje de pacientes en hospitales
- Tecnología médica
- Mediciones en básculas de puente
- Pesaje de basura
- etc.