IP69K: Ensayo de resistencia
Sometida a un chorro de alta presión durante varios minutos: Lea aquí que tipo de pruebas tuvo que superar la nueva célula de carga monoplato PW15AH para obtener el certificado de conformidad de la clase IP69K, la máxima clase de protección. Sin embargo, la clase de protección no es todo: solo una protección de cable óptima permite obtener la máxima seguridad en ámbitos desfavorables.
Células de carga en aplicaciones industriales deben aguantar ámbitos cada vez más desfavorables. En particular si se utilizan en ámbitos de humedad permanente, las células deben disponer de una protección segura contra la infiltración de agua.
Esto puede ocurrir en aplicaciones que requieren una limpieza especial y a causa de eso el uso de limpiadores a vapor de alta presión. En estos casos, la protección IP68 es insuficiente. HBM presenta ahora su modelo PW15AH, una célula de carga monoplato que dispone de la clase IP69K, la máxima clase de protección. Por esta causa es apta para el uso con limpiadores de alta presión.
IP69K significa:
- Máxima protección de la célula de carga contra infiltración de polvo (IP6_), tanto como
- Máxima protección de la célula de carga contra infiltración de agua, incluso de alta presión o limpieza a vapor (IP_9K).
Para cumplir con estas exigencias y ser calificada “IP69K”, una célula de carga debe superar unas pruebas minuciosas. El transcurso de estas pruebas está claramente especificado en la DIN 40 050. Para asegurar una objetividad absoluta y fiabilidad, HBM ha hecho efectuar el ensayo de la nueva célula de carga PW15AH por un instituto alemán de certificación independiente, el “VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut”.
Los parámetros del ensayo: chorros de alta presión desde cuatro diferentes ángulos
Para efectuar el ensayo, las piezas que deben ser analizadas permanecen montadas sobre un soporte. A continuación, las cuatro piezas a analizar reciben un chorro de agua de alta presión mediante una boquilla desde cuatro diferentes posiciones, según los ángulos especificados (0°, 30°, 60°, 90°) - cada una de ellas por un mínimo de 30 segundos. La distancia entre la boquilla y la pieza es solamente de 100 a 150 milímetros – con una presión de 100 bar y una temperatura de 80°C. Las células de carga rotan alrededor de su propia eje, esa rotación provoca que el chorro de agua llegue a cada centímetro cuadrado de la superficie de la célula.
Ensayo efectuado por un instituto independiente
El ensayo de PW15AH fue un éxito: la célula de carga monoplato cumple con todas las exigencias de la clase de protección IP69K.
Una alta protección de la célula de carga es muy importante – sin embargo, la protección de cable no puede ser descuidada!
Al utilizar células de carga en ámbitos desfavorables, la protección de cable es frecuentemente menospreciada. ¿Sin embargo, de que sirve la mejor clase de protección de la célula de carga, si las influencias mecánicas o químicas dañan el cable?
Por consiguiente, la célula de carga PW15AH ofrece la opción de una protección de cable efectiva. Una rosca de conexión especial en las células de carga permite una fácil conexión de sistemas de protección de cable.
Diferentes empresas ofrecen estos sistemas para diferentes tipos de aplicaciones. La combinación de la protección IP69K de la célula de carga y la opción de conexión de una protección efectiva para el cable, hacen de la PW15AH la opción ideal para la industria, incluso en condiciones extremas.





