HBM >
> Tecnologia de pesajeLa solución adecuada para su aplicación
Le ofrecemos…
… sofisticados e innovadores componentes de pesaje específicos para su aplicación:
- Células de carga estándar y células de carga de punto único
- Células de carga con numerosas opciones para su configuración individual
- Electrónica y amplificadores aptos para bus
- Software para la visualización y el análisis de las señales de medida.
… seguridad certificada:
- Células de carga de alta precisión con certificados de prueba válidos nacionales e internacionales
- Varias células de carga HBM del programa de productos estándar también están disponibles en versiones según ATEX95 para las distintas zonas
- Las homologaciones internacionales (NTEP, GOS, OIML …) facilitan el uso y la rápida integración de las células de carga HBM.
… una amplia gama de servicios de los expertos líderes mundiales en tecnología de pesaje:
- Asesoría HBM disponible en cualquier lugar del mundo
- Consultoría individual, instalación y arranque
- Formación y seminarios
- Servicio de calibración
HBM > Aplicaciones > Tecnologia de pesaje