Explicación interactiva de la identificación ATEX
Incluso en atmósferas potencialmente explosivas puede confiar en la fiable tecnología de pesaje de HBM: La mayor parte de nuestro surtido de células de carga estándar está disponible en las variantes ATEX correspondientes conforme a las regulaciones europeas vigentes 94/9/EG (ATEX95) para diferentes zonas.
Infórmese aquí cómoda y rápidamente mediante la actual identificación ATEX sobre los campos de aplicación correspondientes, conceptos de seguridad, grupos de aparatos y clases de temperatura de nuestras células de carga.
Full protection with the ATEX measurement chain
HBM is always able to offer you the right ATEX-certified load cell for working environments containing gas or dust. Furthermore, with our matched accessories you can configure a complete measurement chain for potentially explosive atmospheres according to the ATEX95 norm.