Clasificadora ponderal
Con las células de pesaje digitales de HBM se puede adaptar óptimamente funcionalidad, velocidad y precisión a los requerimientos de clasificadoras ponderales.
La célula de pesaje alimenta los elementos electrónicos de control utilizados con una señal digital escalada, que se corresponde con el valor de pesaje.
Los elementos electrónicos de la célula de pesaje se encargan de realizar tareas de clasificación mediante valores límite con histéresis.
Una función trigger posibilita una definición del valor de pesaje controlada por sucesos en dependencia de la velocidad, el tamaño y la precisión. Junto a su resistencia a la flexión y a la torsión, las células de pesaje ofrecen gran seguridad contra cargas mecánicas mediante sus protecciones integradas a sobrecargas en sentido de tracción y compresión.