Precisas y fiables: Straightpoint confía en las galgas extensométricas de HBM

- Radiolink Plus, de Straightpoint, es una célula de carga inalámbrica que emplea galgas extensométricas de HBM. Tiene un amplio espectro de aplicaciones y entre otras cosas se emplea para pesar modernas embarcaciones de lujo.

- La célula de carga inalábrica tiene un alcance de 250 metros y puede calibrarse para distintas fuerzas.
Straightpoint, un especialista británico en pruebas de carga, utiliza las galgas extensométricas de HBM en todos sus productos con células de medición de fuerzas, monitorización de cargas y pesaje de cargas suspendidas.
Hace cuatro años, esta empresa seleccionó a HBM como su proveedor en exclusiva de galgas extensométricas porque el índice de fallos de las galgas de su proveedor anterior resultaba excesivo. David Ayling, director de Straightpoint, afirma: “Desde que adoptamos las galgas extensométricas de HBM, el índice de fallos ha sido minúsculo”. Algunos productos montan hasta cuatro galgas extensométricas.
La célula de carga inalámbrica Radiolink Plus
Straightpoint tiene su sede en Hampshire, Reino Unido, y es un líder mundial en diseño y fabricación de una amplia gama de productos con capacidades de hasta 1000 toneladas. Entre ellos destaca su célula de carga inalámbrica Radiolink Plus, un gran éxito de ventas que se emplea en numerosas aplicaciones, como pesaje en suspensión, tracción a punto fijo y pruebas de remolque.
Esta célula inalámbrica tiene un alcance de 250 metros y se calibra en toneladas, aunque es posible acondicionarla para otros rangos a petición.
Ayling añade: “Estamos muy orgullosos de nuestra reputación como fabricantes de productos de medición fiables y precisos. Para nosotros, es esencial que las galgas extensométricas que utilizamos estén a la altura de las exigencias”.
Báscula grúa Miniweigher Plus
Desde 1987, Straightpoint también fabrica su modelo Miniweigher Plus. Se trata de una báscula grúa apta para la mayoría de aplicaciones, disponible con capacidades entre 100 kg y 5 toneladas. Todos los modelos de la gama disponen de botones de control del peso de tara y pueden mostrar lecturas en kilogramos, libras, kilonewtons y toneladas.
La unidad se suministra con un sistema de gancho y cáncamo de izar Crosby de alta calidad, si bien pueden montarse otros sistemas previa solicitud, como Gunnebo o tipo cabezas de biela.
Rápido y fiable
Para fabricar sus productos, Straightpoint emplea un método de construcción modular, que le permite mantener en stock amplias existencias de productos parcialmente ensamblados. De este modo, los productos pueden completarse y expedirse rápidamente, adaptándose a las especificaciones de los clientes en unos plazos mínimos.
Ayling comenta: “HBM nos ayuda en nuestro objetivo de suministrar productos con rapidez a nuestros clientes, porque nos presta un servicio rápido y fiable, totalmente en línea con nuestros valores corporativos”.
Straightpoint lleva más de treinta años fabricando productos con células de carga para medición de fuerzas, monitorización de cargas y pesaje de cargas suspendidas. Más del 55% de su producción se destina a la exportación.