Un sistema completamente sincronizado
Bandas extensométricas
- Gran conocimiento y experiencia en la fabricación y el uso de bandas extensométricas, especialmente en la industria aeroespacial
- Transductores para fuerza, presión, desplazamiento y par
- Soluciones hechas a medida
- Bandas extensométricas para materiales de fibra
Amplificadores
CANHEAD®... Reduzca sus costes de instalación un 90 por ciento
Han quedado atrás los tiempos, que hacían necesario kilómetros de cable entre las bandas extensométricas y los amplificadores. Los módulos de amplificación CANHEAD® se sitúan cerca del lugar de medición. No se precisa de cables de conexión costosos.
MGCplus - único en el mundo para la adquisición de datos de precisión
- Hasta 128 canales en un sistema modular de 19''
- Adquisición de datos simultánea y paralela en todos los canales
catman®Enterprise Software
La solución completa para los técnicos de medición
- Una plataforma de software para la instalación, medición y visualización.
- Instalación fácil de sistemas con un alto número de canales
- Contiene módulos para un análisis de tendencia