Pesado, envasado y listo para consumir: pesaje de alimentos de alta precisión

Para producir alimentos se requieren procesos eficientes y capacidad para adaptarse a los requisitos de los consumidores y del entorno de negocio. Sin olvidar, por supuesto, la reglamentación de higiene nacional e internacional

La frescura y la vida de almacén son factores cada vez más importantes. El requisito previo para todo ello: una producción higiénica. Además, la producción eficiente de alimentos debe acompañarse de una tecnología fiable de pruebas y medición, y de un diseño de fácil manejo, tanto si hablamos de dosificación como de operaciones de llenado o mezclado.

La tecnología de pruebas y medición de HBM tiene numerosas aplicaciones en la industria alimentaria. Desde la producción al envasado y la distribución. Compruébelo directamente:

Producción de alimentos

Agitación, mezcla y separación: en la producción de alimentos es esencial combinar adecuadamente los ingredientes. Las células de carga de HBM se utilizan, por ejemplo, en agitadores, silos, y depósitos. Nuestras células de carga se integran a la perfección en la maquinaria de producción de alimentos; por ejemplo, en las máquinas de panadería.

La tecnología de pesaje de HBM es sinónimo de calidad y fiabilidad en los segmentos de panadería, carnicería, productos preparados, confitería o bebidas. La célula de carga aséptica PW27 simplifica la producción higiénica de alimentos. Nuestras células de carga de acero inoxidable, herméticamente encapsuladas, garantizan un pesaje de precisión a largo plazo, incluso en entornos húmedos y con riesgo de corrosión.

Células de carga a flexión de viga

Células de carga de plataforma

Aplicaciones de llenado y envasado

Pesaje de alta precisión, con llenado de producto exactamente hasta la marca. En todas las aplicaciones alimentarias de envasado o llenado se requiere un pesaje de precisión. Las células de carga de HBM se emplean, por ejemplo, en:

  • Básculas de porciones de alimentos
  • Básculas de cabezales múltiples
  • Básculas de control
  • Máquinas embolsadoras y ensacadoras
  • Máquinas de altas prestaciones para llenado de materiales en polvo
  • Máquinas de llenado

HBM ofrece una amplia gama de células de carga. Las células de carga digitales de la familia FIT® pueden llevar a cabo 1000 mediciones por segundo y se adaptan especialmente bien a los procesos de pesaje dinámico.

¿Está buscando una célula de carga que pueda utilizarse para el llenado higiénico con fluidos? La célula de carga aséptica PW27 es la solución perfecta.

Células de carga digitales

Células de carga de plataforma

Células de carga de viga

Soluciones para fabricantes de balanzas

Las células de carga de HBM se han ganado la confianza de fabricantes de balanzas de todo el mundo. Por ello, los componentes de pesaje de HBM se integran en muchas de las balanzas que se utilizan en la industria alimentaria.

Benefíciese de las ventajas que ofrecen las células de carga de alta calidad de HBM:

  • Resultados de pruebas fiables y precisos, incluso en aplicaciones con certificación de contraste
  • Exactitud garantizada en la producción en masa, incluso con clase de precisión C6
  • Materiales robustos; por ejemplo, acero inoxidable

Células de carga de plataforma

¡Benefíciese de las soluciones de pruebas y medición de HBM! Nuestros productos se fabrican y optimizan conforme a las normas de calidad más exigentes.

Higiene: una historia humana

Pulse aquí para más información sobre la historia de la higiene alimentaria.

PW27 - hygienic load cell

PW27 hygienic load cell
  • EHEDG-certified
  • Designed to hygienic aspects
  • Aseptic design for top safety
  • Suitable for humid, aggressive environments
  • Stainless steel housing with IP68 / IP69K protection
  • Maximum capacity 10 kg and 20 kg
  • Easy to clean

PW27 - hygienic load cell