Todos los componentes de una única fuente
La calidad de la cadena de medición completa se define por sus parémtros y la interacción de sus componentes. Existen tantas tareas de medición distintas que dichos componentes tienen que ser constantemente re-combinados para obtener la solución deseada. Esto no presenta ningún riesgo cuando todo proviene de una sola fuente...
Transductores & Sensores
- Bandas extensométricas
- Transductores de fuerza
- Transductores de presión
- Transductores de desplazamiento
- Transductores de par
- Transductores hechos a medida
Amplificadores
- Máxima resolución y alta precisión
- Altas frecuencias de muestreo
- Registro en una tarjeta de PC
- Ethernet, USB, interfaz en serie
- Compatibilidad TEDS (Transducer Electronic Data Sheet).
Software
- catman®AP... tansolo 20 segundos para los primeros resultados de medición
- catman®Professional... la solución completa para la adquisición de datos, vusualización, análisis y documentación.
- catman®Enterprise... Acceso a casi 10000 canales de medición mediante una red cliente/servidor.
Servicio
- Laboratorio de calibración para par de giro, fuerza, presión y relación de tensión eléctrica.
- Construcción de transductores especiales
- Instalación de bandas extensométricas en componentes de vehiculos
- Puesta en funcionamiento
- Formaciones y seminarios.