Todos los componentes de una única fuente

La calidad de la cadena de medición completa se define por sus parémtros y la interacción de sus componentes. Existen tantas tareas de medición distintas que dichos componentes tienen que ser constantemente re-combinados para obtener la solución deseada. Esto no presenta ningún riesgo cuando todo proviene de una sola fuente...

Transductores & Sensores

  • Bandas extensométricas
  • Transductores de fuerza
  • Transductores de presión
  • Transductores de desplazamiento
  • Transductores de par
  • Transductores hechos a medida

Amplificadores

  • Máxima resolución y alta precisión
  • Altas frecuencias de muestreo
  • Registro en una tarjeta de PC
  • Ethernet, USB, interfaz en serie
  • Compatibilidad TEDS (Transducer Electronic Data Sheet).

Software

  • catman®AP... tansolo 20 segundos para los primeros resultados de medición
  • catman®Professional... la solución completa para la adquisición de datos, vusualización, análisis y documentación.
  • catman®Enterprise... Acceso a casi 10000 canales de medición mediante una red cliente/servidor.

Servicio

  • Laboratorio de calibración para par de giro, fuerza, presión y relación de tensión eléctrica.
  • Construcción de transductores especiales
  • Instalación de bandas extensométricas en componentes de vehiculos
  • Puesta en funcionamiento
  • Formaciones y seminarios.