Soluciones de medición para el sector energético

HBM ha desarrollado una amplia gama de equipos que ofrecen análisis estructural y rendimiento continuo en todas las industrias de la energía como, por ejemplo, energías renovables, energía nuclear, gas y petróleo. Por eso HBM es el socio ideal de las empresas del sector energético, en tierra o en el mar, para toda clase de aplicaciones.

Existen numerosos campos de aplicación en el sector energético en los que la tecnología de medición de HBM garantiza resultados fiables, tanto en el ámbito de la generación de energía como en el de las redes eléctricas o el desarrollo de centrales.

Aplicaciones más habituales:

Adquisición de datos de medición en entornos de alta tensión

High-voltage data acquisition system
Soluciones para pruebas de impulsos y de alta tensión.

Los ensayos en entornos de alta tensión, como son las pruebas de resistencia a rayos o los impulsos de conmutación, imponen unas condiciones muy duras a los equipos. Los productos para alta tensión de HBM garantizan una adquisición de datos de medición fiable gracias a su aislamiento eléctrico, su inmunidad electromagnética y otras características. Los dispositivos de HBM han sido ampliamente probados y se utilizan en miles de aplicaciones en todo el mundo. Entre las aplicaciones más habituales destacan las siguientes:

  • Pruebas en sistemas de conmutación, como dispositivos de conmutación y fusibles
  • Pruebas de impulsos tipo rayo, por ejemplo, en transformadores, derivaciones de sobretensión, aislantes y sistemas de conmutación
  • Determinación del cruce cero de corriente.

Soluciones de adquisición de datos de alta tensión

Pruebas de durabilidad de componentes

Wind turbine tests
Pruebas en una pala de un aerogenerador con galgas extensométricas ópticas de HBM

Muchas de las estructuras del sector energético se someten a grandes cargas: conductos, torres de alta tensión o cimentaciones y torres de aerogeneradores. El análisis experimental de tensiones es el método ideal para determinar el esfuerzo de los materiales.

HBM ofrece una amplia gama de galgas extensiométricas y amplificadores de medida así como el software profesional catman®AP para el análisis experimental de tensiones. Por otro lado, en las aplicaciones del sector energético resultan de gran utilidad las numerosas posibilidades de la tecnología de medición óptica, basada en sensores tipo red de Bragg. Esta tecnología se basa en el uso de la luz y evita que las influencias electromagnéticas afecten a los resultados de medición.

Pruebas de eficiencia de par en generadores

T10FH torque transducer
Transductor de par T10FH de HBM

En las centrales eléctricas de todo tipo, los requisitos de eficiencia de los generadores son cada vez mayores.

La presión sobre los costes y la reglamentación –que es cada vez más estricta– exigen conocer una serie de valores característicos específicos que reflejan el rendimiento de los generadores. HBM es el líder mundial del mercado en mediciones de par gracias a su completa gama de transductores de par analógicos y digitales.

Los transductores de par de HBM, precisos y robustos son una opción imbatible, sobre todo en comparación con los métodos de medición de par indirectos anteriormente utilizados.

Aplicaciones de la tecnología de pesaje en el sector energético

HBM load cell for the energy industry
Módulo de pesaje de HBM en un depósito de gas

Las células de carga se utilizan en muchas aplicaciones del sector energético: depósitos de gas, materias primas o centrales nucleares.

La amplia gama de células de carga e indicadores de pesaje de HBM ofrece la solución perfecta para cualquier aplicación, ya sea de pesaje de depósitos o de procesos de pesaje dinámicos.

Incluso en una aplicación tan exigente como es el enriquecimiento del uranio, que se caracteriza por grandes fluctuaciones de temperatura, las células de carga RTN de HBM proporcionan resultados de medición precisos y fiables.

Diseño de sistemas, automatización de pruebas

GlyphWorks screenshot
Software de fatiga y resistencia nCode de HBM

Ahora puede realizar pruebas de esfuerzo en sus sistemas y estructuras desde la fase de diseño.

Las soluciones de software profesional nCode de HBM permiten llevar a cabo "ensayos virtuales" antes incluso de fabricar prototipos. Ahorre en costes y aumente la eficiencia realizando análisis de resistencia y fatiga desde las primeras fases del desarrollo. Muchos usuarios del sector energético, sobre todo de las industrias nuclear y eólica, recurren a las soluciones nCode de HBM.

Soluciones de software nCode de HBM

Aplicaciones en el sector eólico

En el sector de la energía eólica se emplean aplicaciones versátiles, como el control de las cargas de viento en las palas de los aerogeneradores, con el fin de optimizar la fiabilidad y disponibilidad de las turbinas. El mismo sistema se puede utilizar para proteger el aerogenerador de los vientos fuertes, ya que puede detener el equipo y situar las palas en una posición de seguridad.

Otro ejemplo de aplicaciones en el sector eólico es la medición de potencia. Según la normativa IEC 60034, la potencia mecánica (como la de los generadores) debe medirse con precisión empleando, por ejemplo, transductores de par de alta precisión de HBM.

Pruebas en un aerogenerador con HBM

Notas de aplicación sobre industria energética

Pruebas del máximo nivel en el Laboratorio de Alta Potencia de ABB

En su Laboratorio de Alta Potencia de Ludvika (Suecia), ABB somete a sus productos a tensiones extremas. Para ello se utilizan equipos de medición y pruebas avanzados como, por ejemplo, el sistema de medición Genesis HighSpeed de...

GEN2i data acquisition system ensures higher efficiency in generator sets

By utilizing HBM systems, Cummins can now easily meet ABS and ISO requirements while better understanding of performance criteria for its generators.

Ingenieros chinos desarrollan un sistema de monitorización mejorado para los motores diésel de las centrales nucleares

Ingenieros chinos han desarrollado un sistema de monitorización de motores que emplea equipos de adquisición de datos GEN2i de HBM. Su misión consiste en garantizar que los motores diésel de reserva cumplan la nueva normativa en...

Long service life and short standstill times with HBM measurement technology

HBM supports highly promising growth markets such as wind energy with state-of-the-art measurement technology. Complete solutions are required to increase the efficiency of wind power plants with HBM measurement technology from...

Uranium isotope enrichment process: RTN load cells impress under extreme conditions

RTN load cells can demonstrate their strengths even in the technically extremely demanding isotope enrichment process.

Isolation improves measurement results

Several factors have an impact on the quality of measurement results. In some applications galvanic isolation is the key to major improvements. This article presents the different topologies and discusses their advantages and...

HBM measurement technology on the test stand: Dynamic torque measurement in water turbines

How can torque be measured more reliably and efficiently? A well-known manufacturer of test stands for water turbines trusts in a new concept: Instead of using a force transducer to measure torque indirectly through the restoring...

Tecnología y servicio de HBM para la construcción del primer parque eólico marítimo alemán

En estos tiempos de precios elevados de la materia prima y de creciente conciencia medioambiental, la producción eficaz y ecológica de energía eléctrica adquiere cada vez mayor importancia a los ojos del usuario. HBM suministra e...

HBM’s nCode Software Selected For Nuclear Reactor Data Analysis

South African based Pebble Bed Modular Reactor (Pty) Ltd (PBMR) has selected HBM’s nCode GlyphWorks and ICE-flow Automation software for the analysis and management of test data.

Measuring chains for biogas installations: RTN load cells for renewable energy sources

There is still no telling where the challenging problem of energy will lead us. We have a maximum of fifty years before fossil fuels become scarce. Which is why new methods of energy production are being called for and developed.

Displaying results 1 to 10 out of 12

1

2

Siguiente >

Imágenes de Jan Ortgies y Gernot Grundey - Photocase

Soluciones para pruebas en aerogeneradores

Wind turbine testing with HBM

HBM ofrece numerosas soluciones profesionales para ensayos en el sector de la energía eólica: durante el desarrollo de centrales y para pruebas estructurales en aerogeneradores ya existentes.

Soluciones para ensayos en aerogeneradores de HBM