Amplificadores de medida industriales
HBM le ofrece una solución completa para el control de sus procesos, formada por transductores, electrónica de medición, software y servicios. Benefíciese de la amplia competencia del líder mundial en tecnología de pruebas y medición.
Nuestro extenso catálogo de productos incluye amplificadores digitales y analógicos para sus labores de producción:
- Sistemas modulares amplificadores para acondicionamiento completo de señales
- Eficientes amplificadores monocanal para producción industrial
- Amplificadores de carga para sensores piezoeléctricos
- Potente software profesional de producción.
HBM es un socio de la máxima fiabilidad en control de procesos industriales y ofrece soluciones para la cadena de medición completa. Un conocimiento de la industria en el que puede confiar. Componentes perfectamente adaptados que se configuran de forma rápida y sencilla.
NOVEDAD: Amplificadores de carga digitales y analógicos para transductores de fuerza piezoeléctricos
Seleccione su producto
| Transducers / Input | Interfaces / Output | Mounting / Protective Class | Special Characteristics | |
|---|---|---|---|---|
| Producto | Descripción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMX | ![]() |
Sistema modular de adquisición de datos y control con aplicaciones en producción y en bancos de pruebas industriales
|
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|Current|Voltage|LVDT|Potentiometric transducer|Piezoresistive full bridge | EtherCAT|ProfiNET|CANopen|Ethernet|Voltage | Rail (IP20) | Mathematical functions|TEDS|Regulator functions | |
| PME | ![]() |
Sistema de amplificadores de medida modular compuesto
|
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Frequency signal|Pulse|Current|CAN signal|Resistance thermometer|Thermocouple | CANopen|PROFIBUS|InterBus|Voltage|Current | Rail (IP20) | Gateway from CANopen to Profibus DP|Mathematical functions | |
| MP85A FASTpress | ![]() |
Alta calidad incluso en series de producción rápida
|
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Pulse|SSI | CANopen|PROFIBUS|Ethernet | Rail (IP20) | TEDS|Fitting monitoring | |
| MP85A-S EASYswitch | ![]() |
Ensayo de interruptores y sistemas de bloqueo
|
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Pulse|SSI | CANopen|PROFIBUS|Ethernet | Rail (IP20) | TEDS|Haptic and switch testing | |
| DT85 | ![]() |
Unidad de visualización y control externa para MP85 y MP85DP.
|
CAN signal | CANopen|RS232 | Panel mounting (IP51/IP52) | Display | |
| FASTpress Suite | ![]() |
El nuevo software para la evaluación y el análisis de sus datos
|
|||||
| digiCLIP | ![]() |
sistema modular para la automatización
|
Strain gauge full bridge | CANopen|PROFIBUS|DeviceNet | Rail (IP20) | TEDS | |
| Clip | ![]() |
Electrónica para tareas de medición industrial
|
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge | Voltage|Current | Rail (IP20) | ||
| MC2A / MC3 | ![]() |
Amplificador de medida para transductores inductivos y resistivos
|
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge | Voltage|Current | Field housing (IP60/IP65) | ||
| MGA II | ![]() |
Dispositivo de sistema amplificador con módulos eurocard
|
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge | Voltage|Current | Plug-in card 19'' (IP20) | Display | |
| MVD2510 | ![]() |
Amplificador con unidad de mandos de control
|
Strain gauge full bridge | Voltage|Current | Panel mounting (IP51/IP52) | Display | |
| MVD2555 | ![]() |
Amplificador de frecuencia portadora para montaje del cuadro de distribución
|
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer | RS232|RS485|Voltage|Current | Panel mounting (IP51/IP52) | Display | |
| SCOUT55 | ![]() |
Portable carrier frequency amplifier in desk-top housing with 10-digit display and interface (RS232/RS485)
|
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer | RS232|RS485|Voltage|Current | Desktop housing (IP51/IP52) | Display | |
| PACEline CMA | ![]() |
Amplificador de carga (amplificador analógico de medida)
|
Piezoelectric transducer | Voltage | Field housing (IP60/IP65) | TEDS | |
| PACEline CMA5000 | ![]() |
||||||
| PACEline CMD600 | ![]() |
Amplificador de carga digital para sensores piezoeléctricos
|
Transductor piezoeléctrico | Ethernet|Tensión | Carcasa para uso de campo (IP60/IP65) | TEDS | |
| SD01A | ![]() |
Barrera Zener
|