Amplificadores de medida industriales

HBM le ofrece una solución completa para el control de sus procesos, formada por transductores, electrónica de medición, software y servicios. Benefíciese de la amplia competencia del líder mundial en tecnología de pruebas y medición.

Nuestro extenso catálogo de productos incluye amplificadores digitales y analógicos para sus labores de producción:

  • Sistemas modulares amplificadores para acondicionamiento completo de señales
  • Eficientes amplificadores monocanal para producción industrial
  • Amplificadores de carga para sensores piezoeléctricos
  • Potente software profesional de producción.

HBM es un socio de la máxima fiabilidad en control de procesos industriales y ofrece soluciones para la cadena de medición completa. Un conocimiento de la industria en el que puede confiar. Componentes perfectamente adaptados que se configuran de forma rápida y sencilla.

NOVEDAD: Amplificadores de carga digitales y analógicos para transductores de fuerza piezoeléctricos

Seleccione su producto
Transducers / Input Interfaces / Output Mounting / Protective Class Special Characteristics  
  Producto   Descripción
PMX Sistema modular de adquisición de datos y control con aplicaciones en producción y en bancos de pruebas industriales
Sistema modular de adquisición de datos y control con aplicaciones en producción y en bancos de pruebas industriales
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|Current|Voltage|LVDT|Potentiometric transducer|Piezoresistive full bridge EtherCAT|ProfiNET|CANopen|Ethernet|Voltage Rail (IP20) Mathematical functions|TEDS|Regulator functions
PME Sistema de amplificadores de medida modular compuesto
Sistema de amplificadores de medida modular compuesto
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Frequency signal|Pulse|Current|CAN signal|Resistance thermometer|Thermocouple CANopen|PROFIBUS|InterBus|Voltage|Current Rail (IP20) Gateway from CANopen to Profibus DP|Mathematical functions
MP85A FASTpress Alta calidad incluso en series de producción rápida
Alta calidad incluso en series de producción rápida
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Pulse|SSI CANopen|PROFIBUS|Ethernet Rail (IP20) TEDS|Fitting monitoring
MP85A-S EASYswitch Ensayo de interruptores y sistemas de bloqueo
Ensayo de interruptores y sistemas de bloqueo
Voltage|Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer|Pulse|SSI CANopen|PROFIBUS|Ethernet Rail (IP20) TEDS|Haptic and switch testing
DT85 Unidad de visualización y control externa para MP85 y MP85DP.
Unidad de visualización y control externa para MP85 y MP85DP.
CAN signal CANopen|RS232 Panel mounting (IP51/IP52) Display
FASTpress Suite El nuevo software para la evaluación y el análisis de sus datos
El nuevo software para la evaluación y el análisis de sus datos
digiCLIP sistema modular para la automatización
sistema modular para la automatización
Strain gauge full bridge CANopen|PROFIBUS|DeviceNet Rail (IP20) TEDS
Clip Electrónica para tareas de medición industrial
Electrónica para tareas de medición industrial
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge Voltage|Current Rail (IP20)
MC2A / MC3 Amplificador de medida para transductores inductivos y resistivos
Amplificador de medida para transductores inductivos y resistivos
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge Voltage|Current Field housing (IP60/IP65)
MGA II Dispositivo de sistema amplificador con módulos eurocard
Dispositivo de sistema amplificador con módulos eurocard
Strain gauge full bridge|Inductive half bridge Voltage|Current Plug-in card 19'' (IP20) Display
MVD2510 Amplificador con unidad de mandos de control
Amplificador con unidad de mandos de control
Strain gauge full bridge Voltage|Current Panel mounting (IP51/IP52) Display
MVD2555 Amplificador de frecuencia portadora para montaje del cuadro de distribución
Amplificador de frecuencia portadora para montaje del cuadro de distribución
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer RS232|RS485|Voltage|Current Panel mounting (IP51/IP52) Display
SCOUT55 Portable carrier frequency amplifier in desk-top housing with 10-digit display and interface (RS232/RS485)
Portable carrier frequency amplifier in desk-top housing with 10-digit display and interface (RS232/RS485)
Strain gauge full bridge|Strain gauge half bridge|Inductive full bridge|Inductive half bridge|LVDT|Piezoresistive full bridge|Potentiometric transducer RS232|RS485|Voltage|Current Desktop housing (IP51/IP52) Display
PACEline CMA Amplificador de carga (amplificador analógico de medida)
Amplificador de carga (amplificador analógico de medida)
Piezoelectric transducer Voltage Field housing (IP60/IP65) TEDS
PACEline CMA5000
PACEline CMD600 Amplificador de carga digital para sensores piezoeléctricos
Amplificador de carga digital para sensores piezoeléctricos
Transductor piezoeléctrico Ethernet|Tensión Carcasa para uso de campo (IP60/IP65) TEDS
SD01A Barrera Zener
Barrera Zener