Clip - Electrónica para tareas de medición industrial
Para la medida de magnitudes mecánicas en el sector de la industria, el clip resulta la elección óptima busca un equipamiento de medición moderno, fiable y económico a la vez. Los amplificadores de medida con alimentación de tensión continua o frecuencia portadora para transductores de banda extensométrica o transductores inductivos y para módulos complementarios en carcasas de plástico se pueden montar fácilmente enganchándolos por medio de clips en el raíl DIN y luego enchufándolos a la serie de bornes accesible por delante.
Descripción del producto
Gracias a su gran adaptabilidad a distintos transductores y a sus funciones suplementarias constituyen la mejor solución a tareas más exigentes. En caso de entornos especialmente toscos, le ofrecemos la serie clipIG, una línea completa de combinaciones estándar integradas en carcasas de aluminio fundido a presión. ¿Necesita realizar mediciones? ¡Nos complacerá aconsejarle!
Módulos Clip
AE101: Amplificador de medida de tensión continua para puentes completos de bandas extensométricas para medidas estáticas y dinámicas (<6 kHz); tensión de alimentación conmutable; campo de medida 0,1 ... 8mV/V
AE301: Amplificador de medida de frecuencia portadora (600 Hz) para puentes completos de bandas extensométricas con estabilidad de cero muy alta; hasta 4 transductores de banda extensométrica en paralelo; tipo de error de linealidad. 0,03%; campo de medida 0,2 ... 8mV/V
AE501: Amplificador de frecuencia portadora (4,8 kHz) para medios puentes y puentes completos inductivos; campo de medida 8 ... 400mV/V
GR201: Interruptor de doble valor límite con 2 entradas separadas; tensión de referencia ajustable en un campo de -10...+10V ; dispositivo de conmutación, histéresis y tiempo de conmutación disponibles
TS101: Unidad de tarado automático y almacenamiento en memoria automática; registro de valores de pico e instantáneos; representación de curvas envolventes
EM201, EM201K2: Etapa final sencilla o doble para salida ±20mA ó +4...+20mA; resistencia de carga admisible <500 Ohm
NT101A, NT102A: Fuentes de alimentación (230V, 115V/50 ... 60Hz) con posibilidad de conectar hasta 4 módulos; (15V= / máx. 650mA) con protección contra sobrecargas
Key Features
- Amplifier and additional units for strain gage full bridges and inductive half and full bridges
- Modules for mounting onto support rails to DIN EN 50022
- Accuracy class 0.1
- Adjustment via DIP switches and potentiometers
- Clip IG industrial amplifier (aluminium-die-cast enclosure) IP65
- Intrinsically safe [EEx ia]IIC measurement circuit with safety barriers
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| Clip | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 028 | |||||||||
| ES |
Notas de aplicación
Uno para todos: banco de pruebas hidráulico universal con control secundario
Hasta ahora, los bancos de pruebas hidráulicos se diseñaban para labores o productos especiales. A pesar de que en la actualidad se prueban los componentes por separado, la interacción entre las bombas y los sistemas de control...
Measured force on the chain
Hoisting technology is one of the applications for the chains produced by the company Ketten Wälder GmbH. The processing of the base materials, such as steel for the chains, is a complex process, and all the sequences have to be...
Control de maquinaria simplificado
Artis GmbH, con sede en Bispingen, Alemania, es una empresa internacional líder en el sector de control de herramientas, procesos y maquinaria. Artis se beneficia de la eficacia probada de los sistemas piezoeléctricos de la serie...
Safety in motion - component testing of car seats
C. Rob. Hammerstein (CRH) relies on the S9M force transducer from HBM
HBM makes fuselage assembly safer for modern commercial aircraft
The construction of modern commercial aircraft today increasingly involves the use of innovative composite materials such as GRP or GLARE (glass-fiber reinforced aluminum). The handling of these materials during assembly sets new...
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.