DT85 - Unidad de visualización y control externa para MP85 y MP85DP
Descripción del producto
La unidad de visualización y control DT85 corresponde a las necesidades de sistemas "Plug & Measure" con un manejo muy simple. Cumple con las necesidades de seguridad y disponibilidad del sistema de medición. En el sector de la monitorización de la producción se puede visualizar de forma simple y clara el estado actual del proceso de producción. Todo esto gracias al display iluminado de 1/4 VGA.
Eliminar procesos erróneos de forma rápida: Procesos de producción erróneos se visualizan inmediatamente y permiten interferir de forma rápida. De esta forma se impide dañar piezas o maquinaria. Las aplicaciones tipicas se encuentran en prensas, en máquinas de hacer remaches y en control de funcionamiento.
Key Features
- Monitoring of fitting, press-fit and testing process in manufacturing monitoring and automation
- Graphical display of all measured values and press-fit curves with OK/NOK results and statistics function
- Parameterization and control of up to 10 MP85 (DP) amplifiers via CAN interface
- Can be connected during operation (hot plugging)
- Without fan, maintenance-free, small mounting depth
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| DT85 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 241 | |||||||||
| ES |
Notas de aplicación
Monitorización de la producción de elementos de conexión
HBM ofrece el sistema completo de medición para la monitorización de la producción de elementos de conexión.
Software-/Firmware-Downloads
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.