FASTpress Suite - El nuevo software para la evaluación y el análisis de sus datos
Especialemente diseñado para el control de procesos: El potente "software industrial” de HBM pone a su disposición la herramienta necesaria para llevar a cabo el seguimiento de sus tareas productivas.
El nuevo software no sólo le da asistencia con un completo set de funciones estándar sino que también le permite adaptarlo a sus necesidades, gracias a su estructura modular, que cumple perfectamente con las necesidades de sus líneas de producción.
Descripción del producto
FASTpress Suite – powered by HBM Industrial Software
El producto estrella de la gama de software rindustrial de HBM: “FASTpress Suite”, el más adecuado en combinación con los amplificadores MP85A FASTpress y MP85A-S EASYswitch.
FASTpress Suite es un pack completo de software para su control de procesos.
Visualización, evaluación y procesos posteriores: FASTpress Suite le ofrece el alto rendimiento que Ud. está necesitando en su control de procesos.
PME Assistant: Para una fácil configuración y monitorización fiable de sus sistemas productivos.
Add-on modules: Con herramientas adicionales para la optimización automática de sus criterios de evaluación, estadísticas o simplemente para su simplificar la gestión del usuario.
Programming tool: La solución para integradores de sistemas – con una herramienta de programación para personalizar el software operativo y de control.
Integrable en sistemas ya existentes: Ya sea una electrónica de medida o un software: Los productos y soluciones informáticas de HBM son compatibles con cualquier otro sistema existente sin problemas, por ejemplo, interfaces para sistemas PLC.
Siempre con la información visual de su producción: Quiere acceder en cualquier momento a los datos de su línea de producción? Independientemente de donde esté: el software industrial de HBM funciona con unidades móviles y dispositivos portátiles.
Haga click en la imagen para conocer más de cerca el FASTpress Suite (información disponible en inglés)
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| FASTpress Suite | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quick Start Guide | |||||||||
| Program Help | |||||||||
| ES |
Notas de aplicación
Enhanced ergonomics in the car: Valeo opts for innovative operating concepts - and measurement technology from HBM
Air conditioning, navigation system, radio, MP3 player, etc.: Modern cars continue to develop into genuine multimedia cockpits. However, the more complex the technology available, the more important it is that this multitude of...
EMG PRESSES rely on MP85A FASTpress
The company LONG EMG is headquartered at Annecy in France, and has been making mechanical pneumatic and hydraulic presses of 3.5 kN to 800 kN since 1966. They are regular users of HBM´s force transducers and with the recent...
Five test steps, one solution: FASTpress for the final inspection of highly complex steering systems
Modern steering systems in vehicles have highly complex functions – and therefore have significant influence on the driving and safety feeling.
End-of-line testing for selector controls for automatic transmissions
DURA Automotive Systems Einbeck GmbH makes selector controls for automatic transmissions. To ensure 100 % error-free functionality and consistent high quality, a test concept was developed in cooperation with a system integrator...
Software-/Firmware-Downloads
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.