IPM interface for MP85A amplifiers

Interfaz IPM para amplificadores MP85A

Los amplificadores MP85A DP FASTpress y MP85A-S EASYswitch ya disponen de una interfaz de software de gestión de datos de procesos IPM gratuita.  Esta interfaz permite transmitir directamente datos de producción a un servidor QS para su visualización y archivo, facilitando así el control de la producción.

Las siglas IPM corresponden al inglés Integrated Processdata Management (gestión integrada de datos de procesos) y designan un software que captura automáticamente datos de mediciones y de procesos físicos y que, además, elabora informes utilizables en producción y aseguramiento de la calidad. Es igualmente útil para la supervisión de la producción en plantas o en bancos de pruebas: el acceso a datos claramente presentados sobre productividad, tiempos de inactividad y tiempos de configuración, así como sobre la calidad de la producción y el producto, reduce los costes, tal y como confirma un cálculo de ROI (rendimiento sobre la inversión).

Transmisión de datos cómoda y exhaustiva

La interfaz IPM transmite valores medidos, curvas completas y hasta 9 ventanas (de evaluación). La IPM proporciona información sobre el estado general del proceso de producción y la situación concreta de la ventana de evaluación correspondiente. También permite analizar de forma detallada el proceso de producción y el uso de la capacidad —incluido el tiempo de inactividad—, sin necesidad de estar presente en la línea de montaje o en el sistema de ajuste a presión.

Datos de medición en tiempo real

Una aplicación Web comunica en tiempo real los datos de medición, que se guardan permanentemente en la base de datos de IPM para cumplir los requisitos de trazabilidad del producto. IPM también monitoriza en tiempo real los datos de medición y de proceso, lo que permite, entre otras cosas, detectar fácilmente fallos de producción. Los posibles mensajes de error se notifican al personal de producción a través de SMS o correo electrónico. Por un lado, la función de registro rápido de errores incrementa la calidad del producto; por otro, reduce los costes derivados de la retirada de productos.

Garantía de la calidad y reducción de los costes: no lo dude y aproveche todas las ventajas de la interfaz IPM.

Ventajas

  • Evaluación instantánea de la calidad
  • Reducción del tiempo de inactividad y de los costes
  • Registro rápido de errores
  • Notificación automática
  • Función de archivo integrada

Nuestro socio tecnológico

Ventajas de IPM