MVD2510

MVD2510 - Amplificador con unidad de mandos de control

El MVD2510 es ideal para aplicaciones dentro de la técnica de medida industrial con células de carga de banda extensométrica no sujeta a calibración oficial. Es por ejemplo el caso del pesaje de contenedores y silos así como la medición del nivel galvimétrico.

Descripción del producto

El MVD2510 puede alimentar hasta cuatro células de carga en conexión paralela. Junto al amplificador de tensión continua de alta calidad, este dispositivo presenta un filtro digital que con 0,05Hz elimina eficazmente las propias vibraciones de contenedores de baja frecuencia. Dos interruptores de valor límite desempeñan funciones de transición que permiten por ej. El control de derramamiento o de dosificación. La salida analógica escalable libre ofrece más posibilidades de tratamiento de señal.

Características principales

  • Para aplicaciones de pesaje (por ejemplo, de contenedores y silos).
  • Amplificador de CC para puentes completos de galga extensométrica de 80 a 5000 ohmios.
  • Fácil manejo gracias a su robusto teclado industrial.
  • Pantalla LED con visualización de 4 dígitos y medio, y varios caracteres especiales.
  • Función de tarado automático.
  • 2 interruptores de valor límite.
  • Salida analógica escalable (+/-10 V, +/-20 mA, 4...20 mA).

ePLAN

ePLAN - ingeniería eléctrica y planificación de proyectos en versión simplificada

Además de amplificadores industriales, HBM suministra las macros ePLAN oportunas. Las macros son muy útiles para integrar los instrumentos de foma sencilla y sin errores en el entorno de automatización que se utiliza para planificar el proyecto.

ePLAN Electric P8 es una herramienta técnica para software CAE. Utiliza una base de datos y aporta coherencia a la planificación de proyectos, la documentación y la administración de los sistemas automatizados. Las macros de ePLAN permiten a los usuarios integrar fácilmente los controladores de procesos en la planificación de los proyectos. Desde el mismo momento en que se importan las macros ePLAN Electric P8 ofrece datos sobre componentes, diagramas y asignación de polos.

Las macros gratuitas se encuentran disponibles en el CD de documentación que se suministra con los controladores de procesos. Tambien pueden descargarse aquí.

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
MVD2510ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 047Please log inPlease log inPlease log in

Notas de aplicación

Serving a greener automotive industry

The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.

Extensómetros para una mayor precisión de forjado

Hirschvogel Automotive Components, uno de los principales proveedores de componentes del sector de la automoción, con instalaciones en Pinghu, China, utiliza el extensómetro y el sistema amplificador MP55DP de HBM para controlar...

El secreto está en aplicar la fuerza correcta

Cuanto mayor es la precisión con la que una prensa de compactación aplica fuerza, mayor es la calidad de las piezas moldeadas que produce. Pero para que el control sea adecuado, la presión se debe medir con alta precisión. Dorst...

HBM on the test bench: Allison Transmission puts HBM to the test

Allison primarily uses HBM products to handle dynamometer driveline torque and speed measurements for hybrid electric development, powertrain development test stands. They currently use the T10F torque flange, T32 FNA torque...

Better driving thanks to PME

For testing seat mountings and even complete car seats, Kühne + Vogel have already developed and produced a number of machines for famous automotive suppliers. The deciding quality criterion for user comfort in a car seat is the...

Uno para todos: banco de pruebas hidráulico universal con control secundario

Hasta ahora, los bancos de pruebas hidráulicos se diseñaban para labores o productos especiales. A pesar de que en la actualidad se prueban los componentes por separado, la interacción entre las bombas y los sistemas de control...

Measured force on the chain

Hoisting technology is one of the applications for the chains produced by the company Ketten Wälder GmbH. The processing of the base materials, such as steel for the chains, is a complex process, and all the sequences have to be...

Control de maquinaria simplificado

Artis GmbH, con sede en Bispingen, Alemania, es una empresa internacional líder en el sector de control de herramientas, procesos y maquinaria. Artis se beneficia de la eficacia probada de los sistemas piezoeléctricos de la serie...

Safety in motion - component testing of car seats

C. Rob. Hammerstein (CRH) relies on the S9M force transducer from HBM

HBM makes fuselage assembly safer for modern commercial aircraft

The construction of modern commercial aircraft today increasingly involves the use of innovative composite materials such as GRP or GLARE (glass-fiber reinforced aluminum). The handling of these materials during assembly sets new...

Displaying results 1 to 10 out of 32

1

2

3

4

Siguiente >

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.