PACEline CMA - Amplificador de carga con TEDS y función zoom incluidas
El amplificador de carga (amplificador analógico de medida) PACEline CMA garantiza la transmisión segura de datos procedentes de transductores de fuerza piezoeléctricos. Esto es posible por medio del tratamiento de señal sobre señales analógicas estándar +/-10V.
Descripción del producto
El amplificador de carga PACEline CMA aporta por primera vez las numerosas ventajas de la tecnología TEDS al mundo de la técnica piezoeléctrica de medición de fuerza. Una TEDS es la hoja de características electrónica integrada en el transductor que permite la identificación automática de los sensores, aportando numerosas características para la eficiencia y seguridad de los procesos de medición. En concreto, la TEDS agiliza los costosos ajustes de todos los componentes de la cadena de medición antes de iniciar las mediciones.
Otra ventaja del PACEline CMA reside en la disponibilidad de dos rangos de medición calibrados de más del 100% y 20% de la fuerza nominal. El segundo rango de medición es como un “zoom para su producción”: Permite comprobar sectores críticos de sobrecarga en alta resolución –como mirar por una lupa. Esto supone comodidad e información adicionales que habitualmente sólo puede obtener de transductores de la tecnología de bandas extensométricas.
PACEline CMA también demuestra su calidad superior en su tratamiento: gracias a las entradas separadas galvánicamente y una separación potencial entre la señal de medición y la tensión de alimentación, el amplificador de carga cumple con las elevadas exigencias que supone el sector puramente industrial.
El amplificador de carga CMA forma parte de una completa cadena piezoeléctrica de medición PACEline que, gracias a la perfecta sincronización de funcionamiento de todos los componentes, proporciona resultados de medición seguros en tiempos más cortos.
Accessory
CSB4/1 summing box
CSB4/1 summing box
Simplify the installation of piezoelectric sensors. The CSB4/1 summing box enables up to four piezoelectric sensors to be connected in parallel to an amplifier input. It can be fastened with screws and features electrical isolation of enclosure and sensor shielding.
ePLAN
ePLAN - Electrical engineering and project planning made easy
In addition to the industrial amplifiers HBM provides the appropriate ePLAN macros. They allow easy and error-free integration of the instruments in the project planning of the automation environment.
ePLAN Electric P8 is an engineering tool for modern CAE software supported by a database and facilitates consistent project planning, documentation and administration of automation systems. ePLAN macros enable users to easily integrate the process controllers in their project planning. Parts data, drawings and pin assignments are available in ePLAN Electric P8 immediately after import of the macros.
The free macros are available on the documentation CD included in the process controllers' scope of supply and can also be downloaded here.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| PACEline CMA | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 264 | |||||||||
| Operating Manual CSB4/1 | |||||||||
| ES |
Software-/Firmware-Downloads
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Measurement ranges PACEline CMA (pC)
- 1000
- 2000
- 5000
- 20000
- 39500
- 158300
- 210500
- 287000
- 482000
- 2000000