PACEline CMA - Amplificador de carga con TEDS y función zoom
El amplificador de carga PACEline CMA (amplificador analógico de medida) garantiza la transmisión segura de datos procedentes de transductores de fuerza piezoeléctricos. Concretamente, acondiciona señales analógicas estándar de +/-10V.
Descripción del producto
Por primera vez, el amplificador de carga PACEline CMA traslada las numerosas ventajas de la tecnología TEDS al segmento de la medición piezoeléctrica de fuerzas. Una TEDS es una hoja de datos electrónica integrada en un transductor, que sirve para identificar sensores de forma automática. Esta automatización aporta importantes ventajas en términos de eficiencia y fiabilidad de los procesos de medición. En pocas palabras, la TEDS evita que el usuario tenga que hacer una parametrización compleja de todos los componentes individuales de una cadena de medición antes de ponerse a medir.
Otra ventaja del PACEline CMA reside en que ofrece dos intervalos de medición calibrados, equivalentes al 100% y al 20% de la fuerza nominal. El segundo de ellos puede equipararse a una función de zoom y permite comprobar sectores críticos de sobrecarga con alta resolución. Es algo así como mirar con una lupa. Esta función aporta una comodidad y un grado de significancia de los resultados hasta ahora exclusivo de los transductores con tecnología de bandas extensométricas. De manera opcional, PACEline CMA se puede solicitar con dos entradas de medición que permiten sumar dos señales de medición de forma muy rentable.
El acabado de PACEline CMA es excelente. Ofrece entradas aisladas galvánicamente y aislamiento eléctrico entre la señal de medición y la tensión de alimentación; con ello se adapta a los requisitos de los entornos industriales más adversos.
El amplificador de carga CMA forma parte de la cadena completa de medición piezoeléctrica PACEline, una combinación optimizada de transductores y amplificador que garantiza pruebas con resultados fiables y tiempos mínimos de configuración.
Benefíciese de la alta resolución resultante de un amplio intervalo de medición. PACEline CMA también se encuentra disponible para los intervalos de medición que se indican a continuación. ¡Es muy sencillo seleccionar el amplificador que mejor se adapta al rango de medición de sus sensores!
- 1000 pC
- 2000 pC
- 5000 pC
- 20000 pC
- 2000000 pC
Amplificador de carga MA5000 con campo de medida ampliado
El amplificador de carga CMA5000 tiene un campo de medida de 5 millones de picoculombios (pC) y permite monitorizar máquinas y sistemas en los que se generan fuerzas muy elevadas.
Gracias a su intervalo de entrada de 5 pC, el CMA5000 puede procesar cargas correspondientes a fuerzas de más de 1,1 MN. Además, este amplificador dispone de dos tomas de entrada conectadas en paralelo, muy útiles si lo que se desea es conectar en paralelo dos sensores distribuidos más pequeños. Se trata de una solución rentable, que elimina la necesidad de adquirir cableado y elementos de suma adicionales.
El amplificador de carga para sensores piezoeléctricos ofrece protección IP65 y puede utilizarse en aplicaciones industriales sin ningún tipo de problema.
Además, cuenta con una salida de señal analógica (+/-10 V DC) con la que puede conectarse a sistemas de adquisición de datos de nivel superior. Es capaz de adaptarse de forma precisa al intervalo de medida gracias a dos campos de medida calibrados internos, del 100% y del 20% del campo nominal de medida.
Accesorios

Caja de suma CSB4/1
Simplifique la instalación de los sensores piezoeléctricos. Con la caja de suma CSB4/1 es posible conectar hasta cuatro sensores piezoeléctricos en paralelo con la entrada de un amplificador. Se monta con unos tornillos y dispone de carcasa con aislamiento galvánico y apantallamiento de los sensores.
ePLAN
ePLAN - ingeniería eléctrica y planificación de proyectos en versión simplificada
Además de amplificadores industriales, HBM suministra las macros ePLAN oportunas. Las macros son muy útiles para integrar los instrumentos de foma sencilla y sin errores en el entorno de automatización que se utiliza para planificar el proyecto.
ePLAN Electric P8 es una herramienta técnica para software CAE. Utiliza una base de datos y aporta coherencia a la planificación de proyectos, la documentación y la administración de los sistemas automatizados. Las macros de ePLAN permiten a los usuarios integrar fácilmente los controladores de procesos en la planificación de los proyectos. Desde el mismo momento en que se importan las macros ePLAN Electric P8 ofrece datos sobre componentes, diagramas y asignación de polos.
Las macros gratuitas se encuentran disponibles en el CD de documentación que se suministra con los controladores de procesos. Tambien pueden descargarse aquí.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| PACEline CMA | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 264 | |||||||||
Descargas de software y firmware
Haga clic aquí para descargarse los últimos archivos de software y firmware para PACEline CMA
Notas de aplicación
Serving a greener automotive industry
The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.
Control de maquinaria simplificado
Artis GmbH, con sede en Bispingen, Alemania, es una empresa internacional líder en el sector de control de herramientas, procesos y maquinaria. Artis se beneficia de la eficacia probada de los sistemas piezoeléctricos de la serie...
Enhanced ergonomics in the car: Valeo opts for innovative operating concepts - and measurement technology from HBM
Air conditioning, navigation system, radio, MP3 player, etc.: Modern cars continue to develop into genuine multimedia cockpits. However, the more complex the technology available, the more important it is that this multitude of...
Piezoelectric force transducer: 5 rules for installation and mounting
Do you want to use piezoelectric force transducers? If so, you should make sure that you observe our 5 rules for installation and putting into operation to get correct results.
Mejoras en la inserción a presión de cojinetes, conectores hembra y pasadores gracias a los anillos piezoeléctricos de medida de fuerza de HBM
La introducción a presión de cojinetes, conectores hembra y pasadores se realiza más frecuentemente con prensas de accionamiento servoeléctrico. A menudo, se aplican codificadores y anillos de medida de fuerza para obtener las...
Cracking connection rods - The new manufacturing process
Almost every internal combustion engine uses connecting rods to convert the linear movement of the pistons into the rotational movement of the crankshaft. If split connecting rods are used, the connection rod eye lower end must...
Una monitorización segura y fiable de pequeñas fuerzas con la tecnología piezo de HBM
En los ensayos de producción de componentes con frecuencia se requiere medir con fiabilidad pequeñas fuerzas o fuerzas de par. La funcionalidad de los interruptores tiene que asegurarse al 100%. Una aplicación típica es la prueba...
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Folleto en línea PACEline
Intervalos de medición de PACEline CMA (pC)
- 1 000
- 2 000
- 5 000
- 20 000
- 39 500
- 158 300
- 210 500
- 287 000
- 482 000
- 2 000 000
- 5 000 000