
PACEline CMD600. El todopoderoso de la familia de productos PACEline
Este amplificador de carga digital para sensores piezoeléctricos tiene múltiples aplicaciones de laboratorio y de producción. Es fácil de utilizar, absolutamente fiable y ofrece una relación precio-rendimiento excepcional.
Además, el amplificador CMD600 ofrece una innovación de primer orden: la función SensorTeach. Esta función sirve para parametrizar de forma automática la salida de señal analógica en el curso de un ciclo de producción. Resulta particularmente útil en procesos muy rápidos con tiempos de retención cortos que no permiten reajustar el campo de medida.
Descripción del producto
El amplificador de carga CMD600 mide señales muy rápidas de fuerza, momento y presión con frecuencias de hasta 30 kHz. Puede utilizarse con sensores piezoeléctricos de hasta un máximo de 600.000 pC (picoculombios). El campo de medida se puede escalar libremente, lo cual permite incluso analizar señales de fuerzas muy débiles con alta resolución, sin pérdida de calidad, empleando un segundo campo de medida interno. Todo ello hace que el CMD6000 sea idóneo para la medición de fuerzas muy pequeñas.
El campo de medida, comprendido entre 50 y 600.000 pC, es muy extenso y es una garantía de precisión incluso en la banda de carga parcial. El amplificador de carga CMD600 también registra y evalúa de forma fiable valores de proceso pequeños.
Relación precio/prestaciones imbatible
El CMD600 trabaja de forma fiable tanto con transductores y sistemas de adquisición de datos medidos de HBM como con productos de otros fabricantes. Su salida analógica estándar de 10 V garantiza que el amplificador sea compatible con prácticamente cualquier sistema de medición. Adicionalmente, su interfaz Ethernet permite transmitir los valores medidos en modo streaming, con un ancho de banda de hasta 1 kHz. En comparación con los amplificadores de carga de otros fabricantes, las prestaciones del CMD600 son notablemente superiores a igualdad de precio.
Filtro de paso alto integrado
El CMD600 dispone de un filtro de paso alto integrado que elimina de forma efectiva la deriva que afecta típicamente a los sensores piezoeléctricos. En los procesos rápidos y dinámicos no se produce pérdida de señal, porque solo se filtran los componentes estáticos y cuasiestáticos de la señal. Ventaja: el CMD600 no se sobrecarga, ni siquiera durante periodos de medición largos.
Fig. 1: Comportamiento de la señal del CMD600 con el filtro de paso alto activado
Funcionalidad TEDS integrada
Por supuesto, el amplificador de carga CMD600 ofrece funcionalidad TEDS completa de identificación automática de sensores. El uso de TEDS ahorra tiempo de instalación y meojra la calidad de los resultados de las pruebas.
Novedad mundial: la función SensorTeach
La función SensorTeach es muy práctica para ajustar el campo de medida. Cuando esta función está activada, se lleva a cabo todo un ciclo de medida antes de efectuar la medición real. Con ello, el CMD600 se ajusta automáticamente a los valores mínimo y máximo que determina. Esta función SensorTeach resulta especialmente útil en procesos muy rápidos en los que no es posible hacer una calibración convencional como por ejemplo, el moldeo por soplado con aire comprimido de botellas de PET o aluminio para bebidas.
Calidad robusta
Todas las entradas y salidas de señales están aisladas galvánicamente, lo cual facilita su integración en máquinas y sistemas eléctricos. La carcasa de fundición de aluminio del CMD600 resiste las condiciones ambientales adversas que suelen encontrarse en los entornos de producción. En definitiva, es un equipo extremadamente robusto con clase de protección IP65.
Vídeo sobre CMD600
¿Qué ventajas ofrece CMD600? Vea la entravista a Michael Guckes, Director de Producto y Aplicaciones de la División de Ensayo y Medición de HBM.
CMD600-P – Amplificador digital de carga con protección IP65

El ahorro de costes y espacio es cada vez más importante en el diseño actual de máquinas y sistemas. Por una parte, todos los componentes tienen que ser lo más pequeños y flexibles que sea posible, para facilitar su integración en la máquina o sistema. Con ello se ahorra espacio y se reducen las necesidades de cableado. Pero, por otra parte, los componentes deben ofrecer la máxima funcionalidad. Además, es esencial que permitan una configuración flexible y práctica, y que simplifiquen el mantenimiento, con el fin de reducir aún más los costes de instalación y servicio técnico.
The CMD600-P digital charge amplifier combines exactly these features. Its extremely compact design and high functionality, together with the IP65 degree of protection, enable it to be integrated directly in the machine near the measuring point. It has been optimized for use in harsh or dirty environments. At the same time, the risk of damage to the sensor lines connecting to the amplifier or the possibility of interference has been minimized. Connectors that are not required are securely sealed with protective caps.
El amplificador de carga digital CMD600-P posee exactamente estas características. Su diseño extremadamente compacto y su amplia funcionalidad, junto con el grado de protección IP65, permiten integrarlo directamente en la máquina, cerca del punto de medición. Está optimizado para uso en entornos desfavorables o sucios. Igualmente, se ha minimizado el riesgo de daños en las líneas entre el sensor y el amplificador, así como la posibilidad de que se produzcan interferencias. Los conectores que no se utilizan se sellan mediante cubiertas de protección.
Accesorios

Caja de suma CSB4/1
Simplifique la instalación de los sensores piezoeléctricos. Con la caja de suma CSB4/1 es posible conectar hasta cuatro sensores piezoeléctricos en paralelo con la entrada de un amplificador. Se monta con unos tornillos y dispone de carcasa con aislamiento galvánico y apantallamiento de los sensores.
Interfaz Ethernet industrial
El software que se incluye en el suministro facilita el manejo y la parametrización del amplificador. Este software reconoce automáticamente todos los dispositivos conectados mediante TCP/IP en la red, permite definir direcciones IP (mantenimiento remoto mediante Ethernet industrial) y es capaz de realizar un registro de valores medidos con fines de monitorización y diagnosis.
La interfaz con Ethernet industrial también se encarga de la transmisión directa de todos los parámetros de monitorización del proceso, desde el controlador de la maquinaria hasta el amplificador de carga digital CMD600. Si no se dispone de ningún ordenador o controlador con interfaz Ethernet, el CMD600 también puede parametrizarse a través de la entrada digital. Un indicador de estado LED genera diagnósticos directamente en el dispositivo.
El software del amplificador de carga CMD600 proporciona asimismo un registrador que permite visualizar en línea valores medidos y curvas. De este modo, los valores de proceso almacenados pueden utilizarse en posteriores análisis de la maquinaria, con el fin de analizar el proceso de producción y optimizarlo.
Integrado en el mundo de la automatización
El amplificador CMD600 se puede integrar fácilmente en sistemas de automatización aguas abajo gracias a su salida de tensión, que está eléctricamente aislada de la red (+/-10 V). La señal se puede utilizar para transmitir el valor medido instantáneo o valores pico.
La interfaz Ethernet permite utilizar el amplificador de carga CMD600 en redes, para hacer diagnosis remota. Además, el CMD600 se puede emplear en controles de producción.
HBM ofrece los módulos de software y los ejemplos de programación necesarios para facilitar la implantación en Simatic-Step7.
También se puede integrar fácilmente en aplicaciones programadas con LabView gracias al controlador CMD600 LabView y a una serie de ejemplos de programación. Estos ejemplos pueden consultarse directamente en el CD del sistema que se entrega con el equipo o en la zona de descargas.
ePLAN
ePLAN - ingeniería eléctrica y planificación de proyectos en versión simplificada
Además de amplificadores industriales, HBM suministra las macros ePLAN oportunas. Las macros son muy útiles para integrar los instrumentos de foma sencilla y sin errores en el entorno de automatización que se utiliza para planificar el proyecto.
ePLAN Electric P8 es una herramienta técnica para software CAE. Utiliza una base de datos y aporta coherencia a la planificación de proyectos, la documentación y la administración de los sistemas automatizados. Las macros de ePLAN permiten a los usuarios integrar fácilmente los controladores de procesos en la planificación de los proyectos. Desde el mismo momento en que se importan las macros ePLAN Electric P8 ofrece datos sobre componentes, diagramas y asignación de polos.
Las macros gratuitas se encuentran disponibles en el CD de documentación que se suministra con los controladores de procesos. Tambien pueden descargarse aquí.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| PACEline CMD600 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
| Safety Instructions | |||||||||
| Operating Manual | |||||||||
| CE-Certificate 264 | |||||||||
Notas de aplicación
Descargas de software y firmware
Haga clic aquí para descargarse los últimos archivos de software y firmware para CMD600
¡Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.
Folleto en línea PACEline
Productos relacionados
Order Number
1-CMD600









