PME Family of industrial amplifiers

PME - Sistema de amplificadores de medida modular compuesto

A lo largo de los años, el concepto de flexibilidad y el creciente aumento de costes han pasado a jugar un papel muy importante en materia de monitorización de los procesos de fabricación y montaje así como de automatización de bancos de ensayos. La empresas del sector de la construcción de instalaciones y máquinas se ven forzadas a poner en práctica todas las medidas razonables posibles. La investigación y desarrollo en buses de campo ofrecen el potencial para la innovación y el ahorro. Sin embargo, a fin de aprovechar este potencial, el tratamiento de señal debe ser capaz de satisfacer nuevas exigencias. Las solución para el tratamiento de señal responde al nombre de PME, la línea inteligente para las técnicas de medidas industriales. La líneia de productos PME ofrece distintos tipos de módulos para el registro de todas las magnitudes relevantes para el proceso tales como fuerza, presión, temperatura, revoluciones, frecuencia y momento de giro.

Descripción del producto

Los módulos más idóneos para su tarea de medición

La familia de productos PME ofrece módulos de distintos tipos para registrar todas las magnitudes relevantes para su proceso, como fuerza, desplazamiento, presión, temperatura, velocidad, frecuencia y par.

Por su naturaleza modular, el sistema PME permite acondicionar de manera uniforme señales procedentes de distintos tipos de transductores. Todos los módulos de medición se suministran con pantalla LCD, teclado, interfaz CAN, 4 E/S digitales, salida analógica con conmutación (+/- 10V, 4...20 mA, +/- 20 mA), cuatro interruptores de valor límite, dos memorias de valores pico y cuatro memorias de juegos de parámetros:

Nuestra recomendación:
MP85A/MP85ADP FASTpress: Amplificador para monitorización de procesos de inserción y montaje

MP01 - Amplificador multicanal
Amplificador de CC; 4 canales de tensión, corriente y termopares, o 2 canales para PT100 y resistencias; conector Subcon5; clase de precisión 0.1.

MP30 - Amplificador monocanal
Amplificador de frecuencia portadora de 600 Hz para transductores de galgas extensométricas; filtro de 0,05...20 Hz; autocalibración; clase de precisión 0.03.

MP30DP - Amplificador monocanal
Amplificador de frecuencia portadora de 600 Hz con las mismas características que el MP30, pero con una interfaz Profibus DP adicional.

MP55 - Amplificador monocanal
Amplificador de frecuencia portadora de de 4,8 kHz para galgas extensométricas y transductores inductivos, en circuitos de puente completo y de medio puente; filtro de 0,05 ... 500 Hz; clase de precisión 0.1.

MP55DP - Amplificador monocanal
Amplificador de frecuencia portadora de 4,8 kHz con las mismas características que el MP55, pero con una interfaz Profibus DP adicional.

MP55IBS - Amplificador monocanal
Amplificador de frecuencia portadora de 4,8 kHz con las mismas características que el MP55, pero con una interfaz Interbus S adicional.

MP60 - Amplificador monocanal para transductores incrementales
Módulo de medición de frecuencia para transmisores incrementales y bridas medidoras de par de HBM con salida de frecuencia; clase de precisión 0.05.

MP60DP - Amplificador monocanal para transductores incrementales
Módulo de medición de frecuencia con las mismas características que el MP60, pero con una interfaz Profibus DP adicional.

MP07 - Módulo de tensión de alimentación para los módulos de par T10F-KF1
Módulo de tensión de alimentación para transductores de par T10F-KF.

MP70DP - Interfaz Profibus
Gateway de CANopen a Profibus DP; permite conectar hasta 8 canales PME a través de CAN; permite utilizar funciones de gateway y funciones matemáticas.

Características principales

  • Sistema amplificador modular. Está formado por módulos inteligentes autoportantes para trabajos de medición in situ descentralizados. Está especialmente indicado para líneas de producción y montaje, grandes máquinas y sistemas de pruebas funcionales y de rendimiento.
  • Se encuentran disponibles distintos tipos para las magnitudes de medición más habituales: transductores de galga extensométrica, inductivos, de corriente continua, termopares, transductores de par y transductores de velocidad.
  • Los módulos se pueden utilizar de forma manual o a través de una interfaz digital, junto con un software para PC.
  • Carcasa compacta en fundición de aluminio para montaje en carriles en L, conexiones macho y hembra industriales y tensión de alimentación de 24 V: instalación simplificada y reducción del gasto de cableado.
  • Cuenta con interruptores de valor límite, buffer de valor pico y entradas y salidas de control para los trabajos de monitorización.
  • Transferencia de parámetros y datos de medición bidireccional y sin errores a través de una interfaz CAN normalizada con protocolo CANopen en cada módulo.
  • Módulos de medición mono y multicanal también con interfaz Profibus DP e ISB.

ePLAN - ingeniería eléctrica y planificación de proyectos en versión simplificada

ePLAN - ingeniería eléctrica y planificación de proyectos en versión simplificada

Además de amplificadores industriales, HBM suministra las macros ePLAN oportunas. Las macros son muy útiles para integrar los instrumentos de foma sencilla y sin errores en el entorno de automatización que se utiliza para planificar el proyecto.

ePLAN Electric P8 es una herramienta técnica para software CAE. Utiliza una base de datos y aporta coherencia a la planificación de proyectos, la documentación y la administración de los sistemas automatizados. Las macros de ePLAN permiten a los usuarios integrar fácilmente los controladores de procesos en la planificación de los proyectos. Desde el mismo momento en que se importan las macros ePLAN Electric P8 ofrece datos sobre componentes, diagramas y asignación de polos.

Las macros gratuitas se encuentran disponibles en el CD de documentación que se suministra con los controladores de procesos. Tambien pueden descargarse aquí.

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
PME

Data Sheets

ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Safety Instructions

ENDEESFRITPTCNJPKR
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Operating Manuals

ENDEESFRITPTCNJPKR
Operating Manual MP01Please log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP30Please log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP30DPPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP55Please log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP55DPPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP55IBSPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP60/MP07Please log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP60DPPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Operating Manual MP70Please log inPlease log inPlease log inPlease log in

Certificates

ENDEESFRITPTCNJPKR
CE-Certificate 102Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 105Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 106Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 116Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 117Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 126Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 133Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 143Please log inPlease log inPlease log in
CE-Certificate 170Please log inPlease log inPlease log in

Notas de aplicación

Optimum use of resources in MDF production systems

The production systems for wood-based material panels of the Eppinger Dieffenbacher Group are in worldwide demand. The group has decided to use HBM’s digiCLIP digital industrial measuring amplifier and load cells in the fiber...

SCHULER: HBM measurement technology in process monitoring

The force of the pressure used for minting is crucial for the quality of a coin. SCHULER relies on HBM measurement technology for monitoring forces in coining presses.

Serving a greener automotive industry

The demands on energy efficiency and the CO2 balance of motors are constantly increasing. A manufacturer of water, oil and vacuum pumps for thermal engines therefore decided to use a complete solution from HBM.

Extensómetros para una mayor precisión de forjado

Hirschvogel Automotive Components, uno de los principales proveedores de componentes del sector de la automoción, con instalaciones en Pinghu, China, utiliza el extensómetro y el sistema amplificador MP55DP de HBM para controlar...

El secreto está en aplicar la fuerza correcta

Cuanto mayor es la precisión con la que una prensa de compactación aplica fuerza, mayor es la calidad de las piezas moldeadas que produce. Pero para que el control sea adecuado, la presión se debe medir con alta precisión. Dorst...

HBM on the test bench: Allison Transmission puts HBM to the test

Allison primarily uses HBM products to handle dynamometer driveline torque and speed measurements for hybrid electric development, powertrain development test stands. They currently use the T10F torque flange, T32 FNA torque...

Better driving thanks to PME

For testing seat mountings and even complete car seats, Kühne + Vogel have already developed and produced a number of machines for famous automotive suppliers. The deciding quality criterion for user comfort in a car seat is the...

Uno para todos: banco de pruebas hidráulico universal con control secundario

Hasta ahora, los bancos de pruebas hidráulicos se diseñaban para labores o productos especiales. A pesar de que en la actualidad se prueban los componentes por separado, la interacción entre las bombas y los sistemas de control...

Measured force on the chain

Hoisting technology is one of the applications for the chains produced by the company Ketten Wälder GmbH. The processing of the base materials, such as steel for the chains, is a complex process, and all the sequences have to be...

Control de maquinaria simplificado

Artis GmbH, con sede en Bispingen, Alemania, es una empresa internacional líder en el sector de control de herramientas, procesos y maquinaria. Artis se beneficia de la eficacia probada de los sistemas piezoeléctricos de la serie...

Displaying results 1 to 10 out of 34

1

2

3

4

Siguiente >

¡Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.

1 2-9 10+