Sistema de control y adquisición de datos PMX: el nuevo estándar industrial de medición

HBM presenta su tecnología de medición más precisa, diseñada para aplicaciones en los sistemas de producción modernos: PMX, el nuevo sistema de control y adquisición de datos para control de producción y bancos de pruebas industriales. Imbatible en rendimiento, precisión, fiabilidad y eficiencia.

PMX permite adquirir de forma profesional y precisa datos de fuerza, par, vibración, presión, extensión, temperatura, voltaje o potencia, entre otras muchas magnitudes. Todo ello con una velocidad nominal de hasta 400 000 lecturas por segundo.

Y eso no es todo: gracias a la comunicación en tiempo real a través de Ethernet industrial, un moderno software de usuario basado en un navegador y tarjetas insertables, PMX es el módulo ideal para todo tipo de aplicaciones en plantas de producción modernas. Y a un precio insuperable.

Por eso PMX es el sistema más utilizado en procesos de artes gráficas, control de equipos, bancos de pruebas industriales y bancos de pruebas de fin de línea.

Juego en línea PMX: ponga a prueba su habilidad

Descripción del producto

Si elige PMX, estará eligiendo la cota de referencia industrial en tecnología de medición. Y no solo eso: el sistema de control y adquisición de datos PMX también marca nuevas cotas de referencia en procesos de producción y bancos de pruebas.

Alta precisión para unos resultados de producción óptimos

Una alta precisión en la adquisición de datos de medición supone una considerable ventaja de eficiencia en los procesos de producción. Con una frecuencia de muestreo de 19,2 kHz, PMX ofrece la mayor precisión posible, garantizando un grado de calidad óptimo.

De hecho, PMX puede procesar las señales de forma interna y transferirlas en tiempo real a su sistema de automatización. PMX identifica los transductores automáticamente gracias al sistema TEDS integrado, una tecnología de conexión y medición directa y dinámica, para una producción más eficiente.

Adquisición de datos en tiempo real a través de Ethernet industrial

PMX es compatible con la actual tecnología de Ethernet industrial: EtherCAT y Profinet, además de otros estándares como Profibus (disponible próximamente). En consecuencia, PMX se integra a la perfección en las plantas de producción modernas y permite medir, calcular y automatizar los datos en tiempo real.

Escalabilidad: PMX crece al ritmo de sus necesidades

Gracias a sus tarjetas insertables flexibles y a la posibilidad de conectar distintos módulos PMX entre sí, es muy fácil aumentar el número de canales. Se pueden integrar hasta 300 canales de medición y hasta 600 canales de cálculo matemático.

PMX block diagram
Diagrama de bloques PMX

Software basado en un navegador

PMX emplea un software basado en un navegador que marca nuevas cotas en cuanto a prestaciones y calidad de la interfaz del usuario:

  • Uso fácil e intuitivo para el personal de producción y administración.
  • Una completa biblioteca de programas, con numerosos controladores e interfaces API para una capacidad de ampliación máximas y una transparencia sobreslaiente.
  • Su moderna interfaz permite acceder rápidamente a los datos de producción para evaluarlos y proceder de inmediato a las labores de reparación y mantenimiento.
  • Servicio y mantenimiento flexibles y garantizados.

Módulos PMX

PMX está listo para su aplicación. Cada PMX admite hasta 5 tarjetas insertables, dedicadas a distintas magnitudes de medición e interfaces de comunicación. Es posible integrar fácilmente más módulos PMX hasta sumar 300 canales de medición.

En la actualidad, se encuentran disponibles comercialmente los siguientes módulos PMX:

  • PX401: tarjeta de 4 canales para señales de entrada analógicas (voltaje/potencia)
  • PX455: tarjeta de 4 canales para puentes completos o medios puentes (galgas extensométricas, entradas inductivas)
  • PX878: 8 entradas digitales, 8 salidas digitales y 5 salidas analógicas
  • PX01PN : tarjeta Ethernet en tiempo real para Profinet
  • PX01EC: tarjeta Ethernet en tiempo real para EtherCAT

Software PMX: flexible y fácil de utilizar

Se han empleado interfaces de software estándar para facilitar el acceso a todos los parámetros del dispositivo con fines de configuración, control y análisis. Se trata de tecnología de software y control totalmente nueva, hasta ahora implantada únicamente en teléfonos inteligentes y en tablets, que se ha utilizado por primera vez en la tecnología de pruebas y medición.

Servidor web PMX integrado en el dispositivo

El software PMX basado en navegador es una nueva cota de referencia en cuanto a prestaciones y facilidad de manejo. Gracias a él, las instalaciones de software complejas y propensas a errores son cosa del pasado.

Los usuarios y administradores se benefician de un control sencillo e intuitivo. Se encuentran disponibles tres niveles de usuario con sus correspondientes derechos de uso, que aportan el máximo nivel de segurida al acceso a PMX y al proceso. La moderna interfaz requiere solamente un display basado en un navegador web y una unidad de control para acceder rápidamente a los datos de producción con fines de evaluación, servicio técnico y mantenimiento. Asimismo, las tecnologías de Ethernet e Internet también permiten realizar mantenimiento remoto, con el consiguiente ahorro de costes.

Análisis de datos de medición y aseguramiento de la calidad con catman®EASY/AP

catman®EASY/AP es una herramienta de uso profesional para ingenieros de medición, que permite parametrizar el sistema en tan solo unos segundos mediante una base de datos de sensores ampliable. Un editor de TEDS integrado permite escribir datos en TEDS de sensores dotados con un chip TEDS. Estos datos también pueden leerse fácilmente en los sensores.

Además, catman®EASY/AP facilita la creación de niveles individualizados de usuarios y de visualización. Igualmente, ofrece amplias opciones de análisis. La parametrización gráfica de las condiciones de inicio y fin de los trabajos de ensayo y medición resulta muy sencilla. Los datos medidos se pueden guardar en distintos formatos, como por ejemplo BIN, RPCIII, MAT, ASCII o XLS, para llevar a cabo labores de análisis y control de calidad en cualquier momento.

Paquete de controladores PMX

Cuando el equipo de medición se utiliza dentro de un sistema complejo, es preciso integrar PMX en el conjunto del sistema o en la máquina. El paquete de controladores PMX gratuito permite integrar los módulos en LabVIEWTM* o en otras herramientas de software mediante una API .NET (C++, C#, VB.NET). Este tipo de herramientas de software se utilizan en todo el mundo y simplifican la programación y el mantenimiento de soluciones específicas de clientes.
* LabVIEW es una marca comercial de National Instruments.

ePLAN: ingeniería eléctrica y planificación de proyectos en versión simplificada

ePLAN - ingeniería eléctrica y planificación de proyectos en versión simplificada

Además de amplificadores industriales, HBM suministra las macros ePLAN oportunas. Las macros son muy útiles para integrar los instrumentos de foma sencilla y sin errores en el entorno de automatización que se utiliza para planificar el proyecto.

ePLAN Electric P8 es una herramienta técnica para software CAE. Utiliza una base de datos y aporta coherencia a la planificación de proyectos, la documentación y la administración de los sistemas automatizados. Las macros de ePLAN permiten a los usuarios integrar fácilmente los controladores de procesos en la planificación de los proyectos. Desde el mismo momento en que se importan las macros ePLAN Electric P8 ofrece datos sobre componentes, diagramas y asignación de polos.

Las macros gratuitas se encuentran disponibles en el CD de documentación que se suministra con los controladores de procesos. Tambien pueden descargarse aquí.

Tutorial sobre PMX

In our video Michael Guckes, HBM Product and Application Manager, shows you the key steps for measurements using PMX.

Notas de aplicación

El secreto está en aplicar la fuerza correcta

Cuanto mayor es la precisión con la que una prensa de compactación aplica fuerza, mayor es la calidad de las piezas moldeadas que produce. Pero para que el control sea adecuado, la presión se debe medir con alta precisión. Dorst...

Artículos técnicos y noticias sobre PMX

New video tutorial on PMX

In our video Michael Guckes, HBM Product and Application Manager, shows you the key steps for measurements using PMX.

Test PMX ... live from your PC or smart phone

Did you know that you can test a PMX amplifier's web-based software yourself - easily via the Internet? Only one mouse click away...

PMX ranked among the best by French journal "MESURES"

The perfect combination of precise measurement equipment used in the laboratory, perfectly matched to the specific requirements of production control: With this concept, HBM's PMX industrial amplifier won the approval of the jury...

El sistema de medición PMX galardonado por los premios MessTec & Sensor Masters

La innovadora plataforma de amplificación PMX de HBM ha sido galardonada con el segundo premio de MessTec & Sensor Masters 2012 en la categoría de Prueba y Medición.

Modularidad y avanzados conceptos de usuario para la tecnología de medición industrial

La maquinaria y las instalaciones no sólo deben ser más potentes y rápidas, también la forma de su manejo está adquiriendo una creciente importancia. En este sentido, la introducción de tecnologías en el sector industrial que...

Adquisición rápida de datos para aplicaciones industriales

Las exigencias de automatización en el ámbito de la fabricación aumentan constantemente. Los altos requisitos relativos a la calidad exigidos a su vez en cortos tiempos de ciclo conllevan, entre otras cosas, que las soluciones de...

Checklist: 5 key factors for amplifiers in production

What are the decision-making criteria you should take into account when selecting a new industrial amplifier? We would like to highlight five key factors to consider when choosing an industrial amplifier.

Industrial Ethernet in production: What needs to be considered?

Ethernet has long been the current communication standard in IT. Over the past ten years, Ethernet has increasingly been used in the industrial environment. What are the reasons for this? And: Is Ethernet actually suitable for...

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
PMXENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in
Safety InstructionsPlease log inPlease log inPlease log in
Operating ManualPlease log inPlease log in
Quick Start GuidePlease log inPlease log in
BrochurePlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log inPlease log in
Declaration of ConformityPlease log inPlease log inPlease log in

Pida presupuesto de PMX

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.

1 2-9 10+

Juego en línea de PMX

Ventajas de PMX

Flexible: para múltiples trabajos de medición y automatización.

Escalable y siempre apto para sus requisitos.

Preciso y robusto: aumenta la calidad y eficiencia de sus trabajos de producción y ensayo.

Inteligente: libre acceso a todos los valores de medición y parámetros de los módulos.

Económico: la más alta calidad a un precio reducido.

ePLAN

HBM suministra las macros ePLAN adecuadas para PMX. Las macros son muy útiles para integrar los instrumentos de forma sencilla y sin errores en el entorno de automatización que se utiliza para planificar el proyecto.

Descargas de ePLAN

Números de pedido

1-PX401
1-PX455
1-PX878
1-PX01PN
1-PX01EC