Accesorios

Catalog (English, pdf)
Catalog (English, pdf)

La calidad de un punto de medición no depende unicamente de la banda extensométrica, sino también del tipo de aplicación y su implementación.

Para obtener un punto de medición de perfecto funcionamiento se necesita una preparación exacta de la superficie de aplicación, pegar cuidadosamente, una conexión correcta y un recubrimiento protector.

El programa de HBM ofrece con sus accesorios de bandas extensométricas todo lo necesario para una aplicación correcta.

NO_FILTER
 
  Producto   Descripción
Cleaning Pads Pads de limpieza
Pads de limpieza
DAK1 Kit de iniciación de aplicación de BE
Kit de iniciación de aplicación de BE
DAK2 Maleta herramienta aplicaciones extensométricas
Maleta herramienta aplicaciones extensométricas
FS01 Lápiz resina
Lápiz resina
Lead-free resin cored solder Lead-free resin cored solder - For strain gage applications
Lead-free resin cored solder - For strain gage applications
Polyimide Tape Cinta adhesiva
Cinta adhesiva
Resin cored solder Estaño para aplicaciones extensométricas
Estaño para aplicaciones extensométricas
RMS1 Kit de limpieza
Kit de limpieza
RMS1-SPRAY RMS1-SPRAY de HBM limpia rápidamente la zona antes de la instalación de bandas extensométricas
RMS1-SPRAY de HBM limpia rápidamente la zona antes de la instalación de bandas extensométricas
RSP120 Dispensador de limpieza
Dispensador de limpieza
Solder Terminals Terminales de soldadura - LS2, LS212, LS224, LS7/5/4
Terminales de soldadura - LS2, LS212, LS224, LS7/5/4
Teflon Foil Cinta de teflón
Cinta de teflón
Wires & stranded wires Paint insulated copper wire, PVC ribbon cable, Jumper wire, Flexible wire, Very flexible wire
Paint insulated copper wire, PVC ribbon cable, Jumper wire, Flexible wire, Very flexible wire