RMS1-SPRAY de HBM limpia rápidamente la zona antes de la instalación de bandas extensométricas
La limpieza de la superficie donde van las bandas es un requisito indispensable para el éxito de la instalación.
La superficie de pegado debe quedar limpia y libre de grasa, suciedad o polvo, y esto se lleva a cabo con una sustancia química especial de limpieza.
Descripción del producto
HBM ya tiene a su disposición el nuevo RMS1-SPRAY, un manejable agente limpiador que, además, permite ahorrar tiempo. RMS1-SPRAY es una mezcla de acetona e isopropano presentado en un envase de aerosol listo para su uso. Su práctico envase permite aplicar el aerosol en el lugar exacto, de forma sencilla y segura, incluso sobre superficies verticales o en trabajos por encima de la cabeza.
Los productos disponibles hasta ahora requerían realizar una mezcla previa de varios componentes en un recipiente apropiado y limpio. Por el contrario, el RMS1-SPRAY tiene la ventaja de ahorrar tiempo en la preparación de lugares de medición gracias a su aplicación directa desde su envase.
RMS-SPRAY se suministra en un envase con cinco dosis RMS1-Spray de 200ml cada uno e incluye 450 pads de celulosa.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
No documents available.
Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.