Terminales de soldadura

Terminales de soldadura - LS2, LS212, LS224, LS7/5/4

Terminales de soldadura de bronce para cargas dinámicas

LS2

Terminales de soldadura de bronce para cargas dinámicas. Instalación: pegado. Empleo:hasta 180°C, para periodos cortos hasta 260°C, 36 pares/sobre.

Cobre y plata niquelada sobre portadora de poliamida

LS212

Terminales de soldadura de cobre y plata niquelada sobre portadora de poliamida. Instalación: pegado. Empleo: hasta 180°C, para periodos cortos hasta 260°C. 125 pares/sobre.

LS224

Terminales de soldadura de cobre y plata niquelada sobre portadora de poliamida. Instalación: pegado. Empleo: hasta 180°C, para periodos cortos hasta 260°C. 75 pares/sobre.

LS7/5/4

Terminales de soldadura de cobre y plata niquelada sobre portadora de poliamida. Instalación: pegado. Empleo: hasta 180°C, para periodos cortos hasta 260°C. 125 pares/sobre.

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
Solder TerminalsENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log in

Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.