Wires & Stranded Wires

Wires & stranded wires - Paint insulated copper wire, PVC ribbon cable, Jumper wire, Flexible wire, Very flexible wire

Cu. Lacada hilo

Cable de cobre aislado, aislamiento de poliuretano, sección 0.04qmm, longitud 25m.

Cable plano

50m, 6x0,14mm²

Alambre teflón amarillo

Jumper wire, aislamiento de teflón, sección 0.05qmm resistencia 0.34 Ohm/m, rodillo de 100m, amarillo.

Cable flexible

Cable flexible, funda de teflon, sección 0.24qmm with 19 hilos, diámetro externo 0.09 mm, rodillo de 100m, resistencia 0.0741 Ohm/m, (variantes en negro, rojo, verde, azul, blanco).

Cable muy flexible

Cable muy flexible, para cableado interno de transductores, sección 0.04qmm con 20 hilos, diametro externo 0.6mm, resistencia 0.417 Ohm/m, rodillos de 25m, aislado mediante PVC.

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
Wires & stranded wiresENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log in

Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.