Wires & stranded wires - Paint insulated copper wire, PVC ribbon cable, Jumper wire, Flexible wire, Very flexible wire
Cu. Lacada hilo
Cable de cobre aislado, aislamiento de poliuretano, sección 0.04qmm, longitud 25m.
Cable plano
50m, 6x0,14mm²
Alambre teflón amarillo
Jumper wire, aislamiento de teflón, sección 0.05qmm resistencia 0.34 Ohm/m, rodillo de 100m, amarillo.
Cable flexible
Cable flexible, funda de teflon, sección 0.24qmm with 19 hilos, diámetro externo 0.09 mm, rodillo de 100m, resistencia 0.0741 Ohm/m, (variantes en negro, rojo, verde, azul, blanco).
Cable muy flexible
Cable muy flexible, para cableado interno de transductores, sección 0.04qmm con 20 hilos, diametro externo 0.6mm, resistencia 0.417 Ohm/m, rodillos de 25m, aislado mediante PVC.
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
| Wires & stranded wires | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Sheet | |||||||||
Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.