Adhesivos
Nuestros adhesivos cumplen con los más exigentes requisitos para proceder al pegado de las bandas extensométricas con el fin de realizar las mediciones:
- Transmisión de la transformación sufrida por el objeto medido a la banda extensométrica, sin pérdida de transformación
- Comportamiento estable en un margen amplio de temperatura y de extensión
- El adhesivo no ataca químicamente la banda extensométrica ni el objeto susceptible de ser medido
Sus criterios de selección para adhesivos deberían ser:
- Temperatura de aplicación
- Material del objeto medido y recomendaciones para la banda extensométrica en uso
- Requerimientos para estabilidad a largo plazo y reproducibilidad