X120 - Visco-elastic two-component adhesive

X120 adhesive is intended for installing optical fibers, primarily OptiMet PKF. X120 is easy and fast to use.

To apply the adhesive attach the mixing nozzle onto the 1-X120 two-component cartridge and insert it into the applicator. Two mixing nozzles are supplied with the adhesive.

The applied adhesive's curing time depends on the ambient temperature.

Storage life

We recommend storing the X120 cartridge at a temperature between +15°C and +25°C. Higher temperatures reduce the shelf life. The maximum storage life is 12 months.

The application area is between -55°C and +120°C.

Scope of supply

  • Cartridge with 50 ml X120 adhesive
  • 2 pieces of mixing nozzles
  • Instructions for use

Applicator

Applicator X120

Before use, please assemble the applicator which is supplied in two parts, insert the cartridge containing the adhesive and attach the mixing nozzle.

Insert the plunger which pushes the adhesive out of the mixing nozzle into the retainer. For this purpose, push the locking lever upward at the end as shown above.

Must be ordered separately. Order code: 1-Applicator

Mixing nozzle

Mixing nozzle X120

The mixing nozzle must be replaced with a new one depending on the adhesive's pot life (approx. 2 - 4 hours).

We recommend that you do not use the first 10 cm of X120 mixture dispensed from the nozzle; only then will the mixture be optimal.

2 pieces of mixing nozzle are included in the scope of supply of X120. Further pieces can be ordered separately. Order code: 1-Mixing-Nozzle; 12 pieces of mixing nozzles per pack.

Product Literature

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.

Documentación técnica

X120
X120 ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Instructions for use Please Log InPlease Log InPlease Log In

Hojas de datos fiables : Cumplimos lo que prometemos.

Precisión en las series: Esto también se aplica a la exactitud de los valores especificados en nuestras hojas de datos. Teóricamente, las condiciones ideales se pueden alcanzar a menudo, en base a los valores dados, pero nuestras hojas de datos se centran en supuestos estándares realistas - como aquellos que se pueden encontrar en su aplicación. Por lo tanto, tenga en cuenta esto, al comparar nuestras hojas de datos con las de otros fabricantes.

Get a Quote for X120

Pida su oferta personalizada de X120

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.