X280

X280 - Adhesivo rápido

Adhesivo de resinas epoxy de dos componentes para superficies lisas y rugosas, curado a temperatura ambiente.

Almacenamiento: 1 año a +4°C

Cantidad: 6 unidades de 10g = 60g

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.

Documentación técnica

X280
X280 ENDEESFRITPTCNJPKRRU
Instructions for use Please Log InPlease Log InPlease Log InPlease Log In
Please Log In

Hojas de datos fiables : Cumplimos lo que prometemos.

Precisión en las series: Esto también se aplica a la exactitud de los valores especificados en nuestras hojas de datos. Teóricamente, las condiciones ideales se pueden alcanzar a menudo, en base a los valores dados, pero nuestras hojas de datos se centran en supuestos estándares realistas - como aquellos que se pueden encontrar en su aplicación. Por lo tanto, tenga en cuenta esto, al comparar nuestras hojas de datos con las de otros fabricantes.

Pida una oferta para X280

Pida su oferta personalizada de X280

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.