![]() |
|
|
Rosetas de bandas extensométricas - RY21, RY51, RY61, RY61K, RY61R, RY61S, VY61S, XY51
|
|
RY21Roseta de bandas extensométricas 0°/45°/90°, resistencia nominal 120 Ohm, 5 unidades por sobre. RY51The RY51 rosettes for residual stresses with unkown principal direction are specifically designed for the ring core method. This process enables high precision measurements to be taken and the residual stresses to be represented in relatino to the drilling depth. As these strain gages are covered by a print plate, they can be used on level or weakly curved surfaces only. RY61Bandas extensométricas RY61-1,5/120. Resistencia nominal 120 Ohm. 5 unidades por sobre. RY61R / RY61K / RY61S / VY61SLa roseta RY61R / RY61K / RY61S / VY61S está diseñada especialmente para el taladro de alta velocidad. Este proceso utiliza una tecnología de taladro especial, en la cual la fresa trabaja con una velocidad de 300.000 revoluciones por minuto. Esto impide que surgan tensiones internas. De esta forma se obtienen resultados de medición de gran precisión, que permiten visualizar las tensiones internas en dependencia de la profundidad de taladro. XY51Paquete XY 51-5/350, galaga extensométrica 0°/90°-núcleo toroidal -roseta con 2 cuadrícula de medida y integrado superficies de acoplamiento para medidas internas del voltaje resistencia nominal 350 Ohm, cuandrícula de medida largo 5 mm, 5 pieza por paquete. |