una rejilla de medición
LY1x
banda lineal con una rejilla de medición
LY4x
banda lineal con una rejilla de medición
LY5x
banda lineal con una rejilla de medición
LY6x
banda lineal con una rejilla de medición
LY7x
banda extensométrica lineal, especialmente adecuada para su uso en el campo de las pruebas de materiales
dos rejillas de medición
DY1x
banda doble con dos rejillas de medición
DY4x
NUEVO: Banda extensométrica doble DY4x
¿Ud. quiere registrar la carga de flexión sobre una estructura pero el punto de medición es muy pequeño? En ese caso utilice la nueva banda doble tipo DY4 de HBM. Especialmente desarrollada para estas aplicaciones, la banda destaca por su resistencia eléctrica de 350 Ohm, con una longitud de rejilla de tan sólo 1,5mm. Con un soporte de solo 5,5mm de largo y tan sólo 6mm de ancho la nueva banda DY4 permite la determinación de tensiones mecánicas sobre las estructuras más pequeñas.
Haga su pedido ahora mismo:
XY1x
roseta T 0°/90° con dos rejillas de medición
XY3x
roseta T 0°/90° con dos rejillas de medición
XY9x
roseta T 0°/90° con dos rejillas de medición
XY10x
roseta T 0°/90° con dos rejillas de medición
XY2x
medio puente de cizallamiento/torsión con dos rejillas de medición
XY4x
medio puente de cizallamiento/torsión con dos rejillas de medición
XY7x
Roseta T con ambas rejillas conectadas eléctricamente entre sí en un punto
tres rejillas de medición
RY1x
roseta 0°/45°/90° con tres rejillas de medición
RY3x
roseta 0°/45°/90° con tres rejillas de medición
RY4x
roseta 0°/60°/120° con tres rejillas de medición
RY7x
Roseta 0°/60°/120° con tres rejillas de medición
RY8x
roseta rectangular 0°/45°/90° con tres rejillas de medición
RY9x
roseta 0°/45°/90° con tres rejillas de medición superpuestas
RY10x
roseta rectangular 0°/45°/90° con tres rejillas de medición
cuatro rejillas de medición
VY1x
respuesta de temperatura adaptada a petición del cliente
VY4x
respuesta de temperatura adaptada a petición del cliente
cadenas de bandas extensométricas
MY2x
respuesta de temperatura adaptada a petición del cliente
KY1x
respuesta de temperatura adaptada a petición del cliente
KY2x
respuesta de temperatura adaptada a petición del cliente
KY4x
respuesta de temperatura adaptada a petición del cliente
KY3x
Roseta extensométrica; está formada por 5 Rosetas
cada una con tres rejillas de medición 0°/60°/120° y
una banda extensométrica de compensación.
KY5x
Cadena de bandas extensométricas; está formada por 10 rejillas de medición con una conexión común, paralela al eje de la cadena y una banda de compensación
KY6x
Cadena de bandas extensométricas; está formada por 10 rejillas de medición con una conexión común, perpendicular al eje de la cadena y una banda de compensación
KY7x
Cadena de bandas extensométricas; está formada por 10 rejillas de medición con una conexión común(5 paralelas y 5 perpendiculares al eje de la cadena alternadas) y una banda de compensación
KY8x
Cadena de bandas extensométricas; con 10 rejillas de medición y una banda de compensación - paralela al eje de la cadena
KY9x
Cadena de bandas extensométricas; con 10 rejillas de medición y una banda de compensación - perpendicular al eje de la cadena