Recubrimientos protectores
Se recomienda proteger las bandas extensométricas de influencias externas, como puede ser humedad o carga mecánica.
Incluso pequeñas variaciones de la humedad ambiental tienen influencia en la señal de medición de una banda extensométrica sin protección. La siguiente tabla le ayuda a seleccionar un recubrimiento protector adecuado. En caso extremos se pueden aplicar diferentes capas de estos protectores, por ejemplo se recomienda utilizar el AK 22 junto con el ABM75 para condiciones extremadamente humedas.
NO_FILTER
| Producto | Descripción | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABM75 | ![]() |
Protector para aplicaciones extensométricas, lámina de aluminio, componente moldeable
|
|||||
| AK22 | ![]() |
Masilla de protección
|
|||||
| NG150 | ![]() |
Caucho sintético
|
|||||
| PU140 | ![]() |
Recubrimiento de protección: laca de poliuretano de un solo componente a base de disolvente
|
|||||
| SG250 | ![]() |
Recubrimiento protector
|
|||||
| SL450 | ![]() |
Silicona protectora
|