Recubrimientos protectores

Catalog (English, pdf)
Catalog (English, pdf)

Se recomienda proteger las bandas extensométricas de influencias externas, como puede ser humedad o carga mecánica.

Incluso pequeñas variaciones de la humedad ambiental tienen influencia en la señal de medición de una banda extensométrica sin protección. La siguiente tabla le ayuda a seleccionar un recubrimiento protector adecuado. En caso extremos se pueden aplicar diferentes capas de estos protectores, por ejemplo se recomienda utilizar el AK 22 junto con el ABM75 para condiciones extremadamente humedas.

NO_FILTER
 
  Producto   Descripción
ABM75 Protector para aplicaciones extensométricas, lámina de aluminio, componente moldeable
Protector para aplicaciones extensométricas, lámina de aluminio, componente moldeable
AK22 Masilla de protección
Masilla de protección
NG150 Caucho sintético
Caucho sintético
PU140 Recubrimiento de protección: laca de poliuretano de un solo componente a base de disolvente
Recubrimiento de protección: laca de poliuretano de un solo componente a base de disolvente
SG250 Recubrimiento protector
Recubrimiento protector
SL450 Silicona protectora
Silicona protectora