ABM75 - Protector para aplicaciones extensométricas, lámina de aluminio, componente moldeable
Protector para aplicaciones extensométricas: lámina de aluminio, componente moldeable. Temperatura de resistencia en aire: -196°C...+75°C Contenido: 11 unidades de 205mm x 100mm, para aprox. 200 bandas extensométricas.
Key Features
Curing | - |
Temperature range of resistance in air | -196 ... +75 °C |
Application method | pressing by hand |
Storage capability at room temperatures | unlimited |
Components | 0.05 mm thick aluminum foil, coated with 3 mm thick kneading compound |
Package contents | 11 pcs, 205 mm + 100 mm |
One package suffices for approx. | 200 strain gauges |
Documentación técnica
Introduzca su dirección de correo electrónico
Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
| ABM75 | EN | DE | ES | FR | IT | PT | CN | JP | KR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instructions for use | |||||||||
Pida una oferta!
¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.