PU140

PU140 - Recubrimiento de protección: laca de poliuretano de un solo componente a base de disolvente

El agente de recubrimiento PU140 es una laca de poliuretano de un componente a base de disolvente que se puede polimerizar a temperatura ambiente. El PU 140 presenta características físicas y eléctricas excelentes. Se seca rápidamente, se adhiere bien con metales y plásticos y presenta una gran elasticidad.

PU140 es:

  • Resistente a los químicos y disolventes tales como: etanol, aceite, diesel;
  • No resistente a la mayoría de disolventes orgánicos e hidrocarburos clorados

Descripción del producto

PU140 protege las bandas extensométricas contra el agua, la humedad, el agua condensada, atmósferas saladas, climas tropicales, aceites y grasas. Además también proporciona protección mecánica adicional tras la polimerización gracias a su resistencia a la erosión.
El margen de temperatura permitido es de −40 °C ... +a 140 °C [−40...284 °F].
PU 140 no debe combinarse con agentes de recubrimiento que contenga metiletilcetona (MEK), por ejemplo, NG 150.

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
PU140ENDEESFRITPTCNJPKR
Instructions for usePlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.

1 2-9 10+

Key Features

  • Color/apariencia: Amarillo brillante
  • Punto de ignición: +57 °C [+134.6 °F]
  • Viscosidad, aprox.: 240 mPa s
  • Contenido sólido: 48% ±2
  • Extensión: 10%
  • Margen de temperatura permitida: -40 ... +140 °C [-40 ... +284 °F]
  • Fallo disruptivo: 80 kV/mm
  • Resistencia específica (at 100 Hz): 1015 Ω ⋅ cm
  • Constante dieléctrica (a 100 Hz): 3.6
  • Factor de pérdida dieléctrica Tan δ (a 100 Hz): 0.042