SG250

SG250 - Recubrimiento protector

Protector para aplicaciones extensométricas: Silicona transparente sin ácidos. Temperatura de resistencia al aire: -70°C...+250°C. Contenido: tubo de aprox.85g, para aprox. 20 bandas extensométricas

Key Features

Condiciones de curado

Air drying at room temperature

Temperatura de resistencia al aire

-70 ... +250 °C

Método de aplicación

Aplicación con tubo

Capacidad de almacenaje

6 meses

Componentes

Silicona transparente sin ácidos

Contenido del paquete

tubo de aprox.85g

Un paquete es suficiente para...

20 bandas extensométricas

Documentación técnica

Introduzca su dirección de correo electrónico

Si ya tiene una cuenta con HBM.com, regístrese aquí simplemente con su dirección de correo electrónico y obtendrá acceso ilimitado a toda la documentación técnica de HBM.
SG250ENDEESFRITPTCNJPKR
Instructions for usePlease log inPlease log inPlease log inPlease log in

Pida una oferta!

¿Está usted interesado en los productos de HBM y quiere que le hagamos una oferta? Pida aquí mismo su oferta personalizada.